Selezionare le varianti
Cavo per valvola (assemblato), spina tipo dritto - spina valvola, design DIN B 1099770050

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Cavo per valvola (assemblato), spina tipo dritto - spina valvola, design DIN B
Codice componente:1099770050

Prezzo unitario standard: 24.29 Prezzo speciale 24.29
Giorni spedizione: 65 giorni

Cavo di collegamento assemblato con spina per valvola e indicatore dello stato con elemento a LED, con circuito soppressore di protezione.

Specifiche 1099770050

  • Numero di poli
    3
  • Tipo di contatto a innesto, lato campo
    Maschio (spina)
  • Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo
    Tipo dritto
  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola
    Maschio (spina)
  • Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola
    Tipo dritto
  • Lunghezza cavo
    0.5
  • Materiale guaina del cavo
    PUR (poliuretano)
  • Senza alogeni
  • Colore guaina del cavo
    Nero
  • Con indicazione LED
  • Con schermatura
    No
  • Tipo di cavo
    Nucleo multiplo
  • Materiale della superficie di contatto
    Sn
  • Temperatura esterna del cavo consentita, posizione fissa
    -50 - 80
  • Temperatura esterna del cavo consentita, in movimento
    -25 - 80
  • Corrente nominale di ingresso
    4
  • Tensione nominale
    24

Si trova sulla pagina di Cavo per valvola (assemblato), spina tipo dritto - spina valvola, design DIN B, il codice articolo è il seguente: 1099770050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1099770050.

Tipologia prodotto

Codice componente
1099770150
1099770300
1099770500
1099771000
1276450150
1276450250
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo

25.91 €

1 37 giorni 1.5

28.32 €

1 30 giorni 3

31.52 €

1 37 giorni 5

39.57 €

1 37 giorni 10

27.09 €

1 92 giorni 1.5

28.71 €

1 65 giorni 2.5

Supporto tecnico