Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 285.60 € Prezzo speciale | 285.60 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 65 giorni |
La lampada a LED ha un'efficienza energetica e una durata maggiori rispetto a una lampada a fluorescenza ed è adatta per condizioni ambientali difficili (resistente a urti e vibrazioni e utilizzabile in un'ampia gamma di temperature).
Si trova sulla pagina di Luce LED, il codice articolo è il seguente: 2550650000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2550650000.
Codice componente |
---|
1390850000 |
1390870000 |
1390880000 |
2576960000 |
2576970000 |
2576980000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Illuminamento (lx) | Dimensione lunghezza (mm) | Potenza lampada | Angolo fascio luminoso | Grado di protezione (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.31 € | 1 | 58 giorni | - | 181 | - | - | IP65 | |||
212.48 € | 1 | 58 giorni | - | 181 | - | - | IP65 | |||
217.43 € | 1 | 58 giorni | - | 181 | - | - | IP65 | |||
130.63 € | 1 | 9 giorni | 711 | - | 8.5 | 40 | IP67 | |||
160.14 € | 1 | 9 giorni | 98 | - | 8.5 | 40 | IP67 | |||
160.14 € | 1 | 92 giorni | 208 | - | 8.5 | 40 | IP67 |