Selezionare le varianti
Luce a LED, bianco freddo 1488480000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Luce a LED, bianco freddo
Codice componente:1488480000

Prezzo unitario standard: 154.22 Prezzo speciale 154.22
Giorni spedizione: 30 giorni

La lampada a LED ha un'efficienza energetica e una durata maggiori rispetto a una lampada a fluorescenza ed è adatta per condizioni ambientali difficili (resistente a urti e vibrazioni e utilizzabile in un'ampia gamma di temperature).

Specifiche 1488480000

  • Illuminamento(lx)
    -
  • Dimensione lunghezza(mm)
    271
  • Tipo di vetro/copertura
    Non applicabile
  • Dimmerabile
    No
  • Grado di protezione (IP)
    IP54
  • Classe di efficienza energetica
    Non applicabile
  • Con controllo a distanza
    No

Si trova sulla pagina di Luce a LED, bianco freddo, il codice articolo è il seguente: 1488480000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1488480000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1488500000
1488520000
1488530000
1507040000
1507050000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Illuminamento
(lx)
Dimensione lunghezza
(mm)

154.22 €

1 23 giorni -271

154.22 €

1 30 giorni 226.2208

154.22 €

1 23 giorni 226.2271

154.22 €

1 30 giorni 275.1208

154.22 €

1 23 giorni 275.1271

Supporto tecnico