Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 114.58 € Prezzo speciale | 114.58 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 65 giorni |
La lampada a LED ha un'efficienza energetica e una durata maggiori rispetto a una lampada a fluorescenza ed è adatta per condizioni ambientali difficili (resistente a urti e vibrazioni e utilizzabile in un'ampia gamma di temperature).
Si trova sulla pagina di Luce a LED, alluminio temprato anodizzato, il codice articolo è il seguente: 2527880000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2527880000.
Codice componente |
---|
2436210000 |
2436340000 |
2436350000 |
2527890000 |
2527900000 |
2527910000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Illuminamento (lx) | Tensione nominale | Corrente nominale | Tipo di tensione | Potenza lampada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.88 € | 1 | 9 giorni | 711 | 21.6 - 26.4 | 420 | DC | 8.5 | |||
197.83 € | 1 | 9 giorni | 208 | - | - | - | 8.5 | |||
168.54 € | 1 | 92 giorni | 98 | - | - | - | 8.5 | |||
118.78 € | 1 | 65 giorni | 711 | - | - | - | 8.5 | |||
126.32 € | 1 | 65 giorni | 711 | - | - | - | 8.5 | |||
146.46 € | 1 | 65 giorni | 711 | - | - | - | 8.5 |