Selezionare le varianti
Morsetto per fusibili, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento a innesto, un'estremità senza connettore, collegamento a vite 1162980000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Morsetto per fusibili, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento a innesto, un'estremità senza connettore, collegamento a vite
Codice componente:1162980000

Prezzo unitario standard: 7.09 Prezzo speciale 7.09
Giorni spedizione: 23 giorni

Morsettiera per fusibili costituita da una base per morsetti e un portafusibili.

Specifiche 1162980000

  • Metodo di montaggio
    [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35)
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
    0,5 - 4
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
    0,5 - 2,5
  • Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
    0,5 - 4
  • Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
    1,5 - 4
  • Ingresso corrente nominale
    6.3
  • Tensione nominale
    250
  • Tipo di collegamento elettrico 1
    Collegamento a vite
  • Tipo di collegamento elettrico 2
    Collegamento a innesto
  • Posizione collegamento
    Laterali
  • Numero di livelli
    1
  • Tipo di guida DIN
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Corpo, materiale isolante
    Termoplastica
  • Temperatura di esercizio
    -50–120
  • Larghezza/Dimensioni rete
    5.08
  • Altezza di montaggio minima possibile
    74
  • Piastra di chiusura necessaria
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza
    90
  • Tipo di inserto fusibile
    Fusibile G 5 x 20mm
  • Tipo di portafusibili
    Girevole
  • Tipo di elemento di indicazione anomalie
    -
  • Classe d'infiammabilità UL94
    V0

Si trova sulla pagina di Morsetto per fusibili, 2 collegamenti a vite - 1 collegamento a innesto, un'estremità senza connettore, collegamento a vite, il codice articolo è il seguente: 1162980000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1162980000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1162990000
1163000000
1163010000
1163020000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tensione nominale Tipo di elemento di indicazione anomalie

12.86 €

50 16 giorni 36LED

12.86 €

50 23 giorni 70LED

12.86 €

50 9 giorni 150LED

12.86 €

50 23 giorni 250LED

Supporto tecnico