Morsetto per fusibili, cartuccia fusibile, con LED, per connettore trasversale a innesto, un'estremità senza connettore
- Prezzo unitario standard:
-
9.43 €
- Giorni spedizione:
-
35 giorni
Morsettiera per fusibili costituita da una base per morsetti e un portafusibili.
Specifiche di base
-
- Metodo di montaggio
- Per DIN 35mm (TS35)
-
- Ingresso corrente nominale
- 6.3
-
- Tipo di collegamento elettrico 1
- Collegamento morsetto a molla
-
- Numero di livelli
- 1
-
- Tipo di guida DIN
- Guida DIN (guida a cappello) 35mm
-
- Corpo, materiale isolante
- Termoplastica
-
- Temperatura di esercizio
- -50–120
-
- Larghezza/Dimensioni rete
- 7.9
-
- Altezza di montaggio minima possibile
- 73
-
- Piastra di chiusura necessaria
- Sì
-
- Lunghezza
- 79.5
-
- Tipo di inserto fusibile
- Fusibile G 5 x 20mm
-
- Classe d'infiammabilità UL94
- V0