Selezionare le varianti
Morsetto con prigioniero 1028380000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Morsetto con prigioniero
Codice componente:1028380000

Prezzo unitario standard: 10.17 Prezzo speciale 10.17
Giorni spedizione: 37 giorni

Morsetto con pin filettato per la trasmissione di energia. I connettori sono collegati da capicorda a crimpare su perno filettato.

Specifiche 1028380000

  • Metodo di montaggio
    [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35)
  • Ingresso corrente nominale
    125
  • Tensione nominale
    1000
  • Tipo di collegamento elettrico 1
    Collegamento a bullone
  • Numero di livelli
    1
  • Numero di posizioni morsetti per livello
    2
  • Piani collegati internamente
    No
  • Tipo di guida DIN
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Corpo, materiale isolante
    Termoplastica
  • Temperatura di esercizio
    -50–120
  • Larghezza/Dimensioni rete
    27
  • Altezza di montaggio minima possibile
    51
  • Piastra di chiusura necessaria
    No
  • Colore
    Blu
  • Lunghezza
    107
  • Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
  • Classe d'infiammabilità UL94
    V0

Si trova sulla pagina di Morsetto con prigioniero, il codice articolo è il seguente: 1028380000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1028380000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1028300000
1028400000
1028480000
1028500000
1028580000
1028600000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Ingresso corrente nominale Tensione nominale Tipo di collegamento elettrico 1 Numero di posizioni morsetti per livello Tipo di guida DIN Larghezza/Dimensioni rete Altezza di montaggio minima possibile Piastra di chiusura necessaria Colore Lunghezza Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni

10.17 €

10 9 giorni [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35)1251000Collegamento a bullone2Guida DIN (guida a cappello) 35mm2751NoBeige107

13.35 €

10 9 giorni [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35)1921000Collegamento a bullone2Guida DIN (guida a cappello) 35mm31.861NoBeige132

13.35 €

10 37 giorni [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35)1921000Collegamento a bullone2Guida DIN (guida a cappello) 35mm31.861NoBlu132

18.60 €

5 9 giorni [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35)2691000Collegamento a bullone2Guida DIN (guida a cappello) 35mm4272NoBeige132

18.60 €

5 37 giorni [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35)2691000Collegamento a bullone2Guida DIN (guida a cappello) 35mm4288.5NoBlu132

25.04 €

4 9 giorni [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35)3531000Collegamento a bullone2Guida DIN (guida a cappello) 35mm5577.5Beige163

Supporto tecnico