Selezionare le varianti
Morsetto modulare a più livelli 1029800000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Morsetto modulare a più livelli
Codice componente:1029800000

Prezzo unitario standard: 4.66 Prezzo speciale 4.66
Giorni spedizione: 44 giorni

Morsetto a ingombro ridotto per il collegamento o la giunzione di fili, conduttori e cavi con un contatto sicuro e durevole. Acciaio temprato per resistenza meccanica e rame stagnato di alta qualità per una conduttività ottimale.

Specifiche 1029800000

  • Metodo di montaggio
    [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35)
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
    0,5 - 4
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
    0,5 - 2,5
  • Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
    0,5 - 4
  • Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
    1,5 - 4
  • Ingresso corrente nominale
    24
  • Tensione nominale
    400
  • Tipo di collegamento elettrico 1
    Collegamento a vite
  • Tipo di collegamento elettrico 2
    -
  • Posizione collegamento
    Laterali
  • Numero di livelli
    3
  • Numero di posizioni morsetti per livello
    2
  • Piani collegati internamente
    No
  • Tipo di guida DIN
    Guida DIN (guida a cappello) 35mm
  • Corpo, materiale isolante
    Termoplastica
  • Temperatura di esercizio
    -50–120
  • Larghezza/Dimensioni rete
    6.1
  • Altezza di montaggio minima possibile
    48
  • Piastra di chiusura necessaria
  • Colore
    Beige
  • Lunghezza
    90
  • Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
    No
  • Classe d'infiammabilità UL94
    V0

Si trova sulla pagina di Morsetto modulare a più livelli, il codice articolo è il seguente: 1029800000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1029800000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1029900000
1030200000
1030300000
1030600000
1030700000
1031100000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo Ingresso corrente nominale Tensione nominale Tipo di collegamento elettrico 1 Tipo di collegamento elettrico 2 Posizione collegamento Numero di livelli Numero di posizioni morsetti per livello Piani collegati internamente Larghezza/Dimensioni rete Altezza di montaggio minima possibile Piastra di chiusura necessaria Colore Lunghezza Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni

4.22 €

50 44 giorni 0,5 - 40,5 - 2,50,5 - 41,5 - 424400Collegamento a vite-Laterali32No6.148NoBeige90No

4.22 €

50 44 giorni 0,5 - 40,5 - 2,50,5 - 41,5 - 424400Collegamento a vite-Laterali32No6.148Beige90No

3.19 €

50 44 giorni 0,5 - 40,5 - 2,50,5 - 41,5 - 424400Collegamento a vite-Laterali22No6.148Beige90No

3.92 €

50 9 giorni 0,5 - 40,5 - 2,50,5 - 41,5 - 424400Collegamento a vite-Laterali32No6.148Beige84.5No

3.33 €

50 9 giorni 0,5 - 40,5 - 2,50,5 - 41,5 - 424400Collegamento a vite-Laterali32No6.148Beige84.5No

3.33 €

50 9 giorni 0,5 - 40,5 - 2,50,5 - 41,5 - 424400Collegamento a vite-Laterali32No6.148Beige84.5No

Supporto tecnico