Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 4.10 € Prezzo speciale | 4.10 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 44 giorni |
Il morsetto sezionatore di prova serve a isolare i circuiti elettrici per eseguire test e misurazioni.
Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore di prova, collegamento a vite, scorrevole, senza disinnesto trasversale, il codice articolo è il seguente: 1017000000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1017000000.
Codice componente |
---|
1016700000 |
1016780000 |
1016900000 |
1017700000 |
1018600000 |
1018640000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di montaggio | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo | Tensione nominale | Posizione collegamento | Tipo di guida DIN | Temperatura di esercizio | Larghezza/Dimensioni rete | Altezza di montaggio minima possibile | Piastra di chiusura necessaria | Colore | Con presa di prova integrata | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € | 50 | 9 giorni | [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35) | 0,5 - 10 | 0,5 - 6 | 0,5 - 10 | 1,5 - 10 | 630 | Laterali | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | -50–120 | 7.9 | 47.5 | Sì | Beige | No | 65 | |||
4.15 € | 50 | 37 giorni | [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35) | 0,5 - 10 | 0,5 - 6 | 0,5 - 10 | 1.5 | 630 | Laterali | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | -50–120 | 7.9 | 47.5 | Sì | Blu | No | 65 | |||
4.10 € | 50 | 9 giorni | [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35) | 0,5 - 10 | 0,5 - 6 | 0,5 - 10 | 1,5 - 10 | 630 | Laterali | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | -50–120 | 7.9 | 47.5 | Sì | Beige | Sì | 65 | |||
6.89 € | 50 | 9 giorni | [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35) | 0,5 - 10 | 0,5 - 6 | 0,5 - 10 | 1,5 - 10 | 500 | Laterali | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | -50–120 | 8 | 61 | No | Beige | Sì | 87 | |||
6.74 € | 50 | 9 giorni | [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35) | 0,5 - 10 | 0,5 - 6 | 0,5 - 10 | 10 | 500 | Laterali | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | -50–130 | 7.9 | 64 | No | Beige | Sì | 87 | |||
4.89 € | 50 | 44 giorni | [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35) | 0,5 - 10 | 0,5 - 6 | 0,5 - 10 | 10 | 500 | Laterali | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | -50–130 | 7.9 | 64 | No | Marrone | No | 87 |