Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 17.85 € Prezzo speciale | 17.85 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 9 giorni |
Connettore a innesto RJ45 per assemblaggio su campo senza l'ausilio di utensili speciali.
Si trova sulla pagina di Flangia RJ45, IP67, il codice articolo è il seguente: 1012310000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1012310000.
Codice componente |
---|
1012320000 |
1012370000 |
1012380000 |
1058250000 |
1058270000 |
1085260000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Color | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.25 € | 10 | 23 giorni | - | 6A (IEC) | |||
25.12 € | 10 | 16 giorni | - | 6A (IEC) | |||
25.12 € | 10 | 23 giorni | - | 6A (IEC) | |||
24.25 € | 10 | 23 giorni | - | 6A (IEC) | |||
25.45 € | 10 | 23 giorni | - | 6A (IEC) | |||
17.85 € | 10 | 9 giorni | Argento | 5 |