Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 15.60 € Prezzo speciale | 15.60 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 17 giorni |
Connettore a innesto RJ45 per assemblaggio su campo senza l'ausilio di utensili speciali.
Si trova sulla pagina di Inserto connettore maschio a crimpare RJ45, il codice articolo è il seguente: 1012160000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1012160000.
Codice componente |
---|
1012170000 |
1012470000 |
1012490000 |
1012560000 |
1012570000 |
1077300000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Color | Model | Tipo di connettore | Con schermatura | Tipo di collegamento | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.00 € | 10 | 9 giorni | Nero | Maschio | RJ45 8(8) | Sì | Altro | 5 | |||
17.75 € | 10 | 17 giorni | Nero | - | RJ45 8(8) | Sì | Altro | 6A (IEC) | |||
28.40 € | 10 | 17 giorni | Nero | - | RJ45 8(8) | Sì | Altro | 6A (IEC) | |||
18.88 € | 10 | 30 giorni | Nero | - | RJ45 8(8) | Sì | Altro | 6A (IEC) | |||
29.68 € | 10 | 23 giorni | Nero | - | RJ45 8(8) | Sì | Altro | 6A (IEC) | |||
30.08 € | 10 | 17 giorni | Nero | - | - | - | - | 6A (IEC) |