Relè di commutazione miniaturizzato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Relè di commutazione miniaturizzato

Prezzo unitario standard:
9.69
Giorni spedizione:
92 giorni

Specifiche di base

  • Profilo terminale
    Collegamento a innesto
  • Larghezza(mm)
    5
  • Dimensione profondità(mm)
    15
  • Con morsetti rimovibili
    No
  • Unità, polarizzazione
    Senza polarità
  • Guida, risposta di commutazione
    Mono stabile
  • Numero di contatti normalmente chiusi
    0
  • Numero di contatti normalmente aperti
    0
  • Numero di contatti di commutazione
    1
  • Con contatti a guida forzata
    No
  • Tipo di contatto interruttore
    Contatto semplice
  • Con spina
    No
  • Grado di protezione (IP)
    IP67
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC
    21.6–28.8
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
92 giorni
9.69

1454430000
Codice componente : 1454430000
Giorni spedizione 92 giorni
Prezzo unitario standard 9.69

Titolo_Specifica

  • Profilo terminale
    [Altro] Collegamento a innesto
  • Larghezza(mm)
    5
  • Dimensione profondità(mm)
    15
  • Con morsetti rimovibili
    No
  • Unità, polarizzazione
    Senza polarità
  • Guida, risposta di commutazione
    Mono stabile
  • Numero di contatti normalmente chiusi
    0
  • Numero di contatti normalmente aperti
    0
  • Numero di contatti di commutazione
    1
  • Con contatti a guida forzata
    No
  • Tipo di contatto interruttore
    Contatto semplice
  • Con spina
    No
  • Grado di protezione (IP)
    IP67
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC
    21.6–28.8

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico