Selezionare le varianti
Alloggiamento in plastica Ex, poliestere rinforzato in fibra di vetro, non trattato, lucidato 1306000000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Alloggiamento in plastica Ex, poliestere rinforzato in fibra di vetro, non trattato, lucidato
Codice componente:1306000000

Prezzo unitario standard: 41.05 Prezzo speciale 41.05
Giorni spedizione: 9 giorni

L'alloggiamento in poliestere rinforzato con fibra di vetro offre una soluzione di alta qualità per la protezione dei componenti elettrici. Il contenitore è ideale nei casi che richiedono resistenza alla corrosione e agli urti, oltre a un alto grado di protezione. Montaggio diretto nel contenitore o tramite una piastra di montaggio interna. Possibilità di montaggio diretto a parete utilizzando fori di fissaggio o piedi di montaggio.

Specifiche 1306000000

  • Misura larghezza W(mm)
    80
  • Misura verticale H(mm)
    75
  • Misura profondità D(mm)
    55
  • Materiale
    [Resina] Plastica
  • Funzione di protezione (resistenza ambientale)
    IP66
  • Tipo di superficie
    Senza trattamento

Si trova sulla pagina di Alloggiamento in plastica Ex, poliestere rinforzato in fibra di vetro, non trattato, lucidato, il codice articolo è il seguente: 1306000000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1306000000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1306010000
1306020000
1306030000
1306040000
1306050000
1306070000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

38.95 €

1 9 giorni 1107556

43.75 €

1 9 giorni 1607556

50.48 €

1 9 giorni 1907555

58.95 €

1 9 giorni 2307556

63.68 €

1 9 giorni 12212090

76.65 €

1 9 giorni 22012090

Supporto tecnico