Klippon K (contenitore in alluminio vuoto)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Klippon K (contenitore in alluminio vuoto)

Prezzo unitario standard:
123.75
Giorni spedizione:
79 giorni

Contenitore assemblato per l'uso in zone a rischio di esplosione.

Specifiche di base

  • Misura larghezza W(mm)
    122
  • Misura verticale H(mm)
    120
  • Misura profondità D(mm)
    81
  • Materiale
    Alluminio
  • Funzione di protezione (resistenza ambientale)
    IP66
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
79 giorni
123.75

1329710000
Codice componente : 1329710000
Giorni spedizione 79 giorni
Prezzo unitario standard 123.75

Titolo_Specifica

  • Misura larghezza W(mm)
    122
  • Misura verticale H(mm)
    120
  • Misura profondità D(mm)
    81
  • Materiale
    Alluminio
  • Funzione di protezione (resistenza ambientale)
    IP66

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico