Piastra di montaggio (alloggiamento)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Piastra di montaggio (alloggiamento)

Prezzo unitario standard:
7.60
Giorni spedizione:
12 giorni

Piastra di montaggio per il fissaggio di guide terminali o componenti.

Specifiche di base

  • Misura larghezza W(mm)
    148.5
  • Misura verticale H(mm)
    64
  • Materiale
    Acciaio
  • Protezione superficie
    Senza trattamento
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
12 giorni
7.60

9510680000
Codice componente : 9510680000
Giorni spedizione 12 giorni
Prezzo unitario standard 7.60

Titolo_Specifica

  • Misura larghezza W(mm)
    148.5
  • Misura verticale H(mm)
    64
  • Materiale
    Acciaio
  • Protezione superficie
    Senza trattamento

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico