Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 20.16 € Prezzo speciale | 20.16 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 13 giorni |
Piastra di montaggio per il fissaggio di guide terminali o componenti.
Si trova sulla pagina di Piastra di montaggio (alloggiamento), lamiera d'acciaio, zincata, argento, il codice articolo è il seguente: 1193950000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1193950000.
Codice componente |
---|
1193930000 |
1193960000 |
1193970000 |
1193980000 |
1193990000 |
1194000000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Protezione superficie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.13 € | 1 | 12 giorni | 91 | 174 | Con zincatura | |||
22.65 € | 1 | 12 giorni | 245 | 251 | Con zincatura | |||
22.32 € | 1 | 12 giorni | 199 | 295 | Con zincatura | |||
24.48 € | 1 | 12 giorni | 239 | 345 | Con zincatura | |||
27.75 € | 1 | 16 giorni | 321 | 403 | Con zincatura | |||
30.32 € | 1 | 12 giorni | 419 | 425 | Con zincatura |