Selezionare le varianti
Piastra di montaggio (alloggiamento), acciaio inox 1.4301 (304), argento 1193810000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Piastra di montaggio (alloggiamento), acciaio inox 1.4301 (304), argento
Codice componente:1193810000

Prezzo unitario standard: 18.88 Prezzo speciale 18.88
Giorni spedizione: 12 giorni

Piastra di montaggio per il fissaggio di guide terminali o componenti.

Specifiche 1193810000

  • Misura larghezza W(mm)
    91
  • Misura verticale H(mm)
    174
  • Materiale
    Acciaio inox
  • Protezione superficie
    Senza trattamento

Si trova sulla pagina di Piastra di montaggio (alloggiamento), acciaio inox 1.4301 (304), argento, il codice articolo è il seguente: 1193810000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1193810000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1193820000
1193830000
1193840000
1193850000
1193860000
1193870000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Protezione superficie

24.96 €

1 12 giorni 199205Senza trattamento

78.88 €

1 10 giorni 245251Senza trattamento

29.28 €

1 12 giorni 199295Senza trattamento

34.00 €

1 12 giorni 239345Senza trattamento

41.45 €

1 12 giorni 321403Senza trattamento

51.68 €

1 12 giorni 419425Senza trattamento

Supporto tecnico