Selezionare le varianti
Alloggiamento in metallo, verniciato a polvere, silicone 1024970000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Alloggiamento in metallo, verniciato a polvere, silicone
Codice componente:1024970000

Prezzo unitario standard: 199.45 Prezzo speciale 199.45
Giorni spedizione: 65 giorni

Contenitore in metallo per assemblaggio di componenti. I fori di fissaggio si trovano all'esterno dell'area sigillata.

Specifiche 1024970000

  • Misura larghezza W(mm)
    120
  • Misura verticale H(mm)
    120
  • Misura profondità D(mm)
    80
  • Materiale
    Acciaio
  • Funzione di protezione (resistenza ambientale)
    IP66
  • Tipo di superficie
    Con rivestimento a polvere
  • Colore
    Altro
  • Numero RAL
    7032
  • Possibilità di montaggio a pavimento
    No
  • Fissaggio montante
    No
  • Idoneità per montaggio metrico
    No
  • Tetto spiovente
    No
  • Resilienza agli impatti
    IK09
  • Con anta ventilata
    No
  • Con anta posteriore
    No

Si trova sulla pagina di Alloggiamento in metallo, verniciato a polvere, silicone, il codice articolo è il seguente: 1024970000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1024970000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1024980000
1024990000
1025010000
1025020000
1025030000
1025040000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

205.92 €

1 65 giorni 12015080

208.33 €

1 65 giorni 15015090

228.72 €

1 65 giorni 15019090

233.68 €

1 65 giorni 190190100

281.12 €

1 65 giorni 250250120

306.64 €

1 65 giorni 380160120

Supporto tecnico