Selezionare le varianti
Alloggiamento in plastica, poliestere rinforzato in fibra di vetro 0360200000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Alloggiamento in plastica, poliestere rinforzato in fibra di vetro
Codice componente:0360200000

Prezzo unitario standard: 124.65 Prezzo speciale 124.65
Giorni spedizione: 30 giorni

Contenitore in plastica per installare dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici e circuiti stampati. I contenitori sono utilizzati in condizioni meccaniche e chimiche estreme.

Specifiche 0360200000

  • Misura larghezza W(mm)
    186
  • Misura verticale H(mm)
    302
  • Misura profondità D(mm)
    175
  • Materiale
    [Resina] Plastica
  • Funzione di protezione (resistenza ambientale)
    IP67
  • Piastra intermedia
    Vendita separata
  • Tipo di superficie
    -
  • Colore
    Grigio
  • Numero RAL
    7035
  • Piastra di montaggio a profondità regolabile
    No
  • Fissaggio montante
    No
  • Affissione
    No
  • Idoneità per montaggio metrico
    No
  • Tetto spiovente
    No
  • Versione EMC
    No
  • Resilienza agli impatti
    -
  • Con anta vetrata
    No
  • Con anta ventilata
    No
  • Con anta posteriore
    No

Si trova sulla pagina di Alloggiamento in plastica, poliestere rinforzato in fibra di vetro, il codice articolo è il seguente: 0360200000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0360200000.

Tipologia prodotto

Codice componente
0360100000
0360300000
0360400000
0360500000
0500600000
0500700000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Funzione di protezione (resistenza ambientale) Piastra intermedia Tipo di superficie Colore Numero RAL Versione EMC Resilienza agli impatti

116.48 €

1 30 giorni 151186140IP67Vendita separata-Grigio7035No-

154.32 €

1 23 giorni 302302175IP67Vendita separata-Grigio7035No-

200.08 €

1 30 giorni 302372175IP67Vendita separata-Grigio7035No-

215.28 €

1 30 giorni 302603175IP67Vendita separata-Grigio7035No-

155.85 €

1 23 giorni 186302175IP66Vendita separata-Grigio7035No-

192.95 €

1 30 giorni 302302175IP66Vendita separata-Grigio7035No-

Supporto tecnico