* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 11.74 € Prezzo speciale | 11.74 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 23 giorni |
Inserto di contatto per connettore a innesto circolare da inserire in una custodia.
Si trova sulla pagina di Inserto di contatto (connettore circolare), contatto femmina a saldare, con incavo di saldatura, M23, il codice articolo è il seguente: 1224150000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1224150000.
Codice componente |
---|
1224010000 |
1224080000 |
1224250000 |
1224330000 |
1224400000 |
1224500000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli | Tipo di collegamento elettrico | Materiale della superficie di contatto | Materiale contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.88 € | 1 | 23 giorni | 6 | Collegamento a saldare | Oro | Rame | |||
14.02 € | 1 | 23 giorni | 7 | Collegamento a saldare | Oro | Rame | |||
13.17 € | 1 | 23 giorni | 16 | Collegamento a saldare | Oro | Rame | |||
13.54 € | 1 | 23 giorni | 17 | Collegamento a saldare | Oro | Rame | |||
22.42 € | 1 | 23 giorni | 19 | Collegamento a saldare | Oro | Rame | |||
10.31 € | 1 | 23 giorni | 9 | Collegamento a saldare | Oro | Rame |