Selezionare le varianti
Inserto di contatto (connettori a innesto industriali), femmina 1023210000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Inserto di contatto (connettori a innesto industriali), femmina
Codice componente:1023210000

Prezzo unitario standard: 23.78 Prezzo speciale 23.78
Giorni spedizione: 79 giorni

Inserto di contatto costituito da un corpo isolante ed elementi di contatto.

Specifiche 1023210000

  • Numero di poli
    4
  • Profilo
    Rettangolare
  • Classe d'infiammabilità del materiale d'isolamento conforme a UL94
    V0
  • Inserto di contatto senza contatti
    No
  • Tipo di contatto
    Bus
  • Con alloggiamento
    No
  • Versione modulare
    No
  • Materiale dell'inserto connettore
    Termoplastico
  • Corrente nominale di ingresso
    80
  • Tensione nominale
    830
  • Picco di tensione nominale
    8
  • Grado di inquinamento
    3
  • Tipo di collegamento elettrico
    Collegamento a vite
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
    0.5–16
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
    0.5–16
  • Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
    1.5–16
  • Materiale della superficie di contatto
    Argento
  • Materiale dell'inserto di contatto
    Plastica
  • Materiale contatto
    Rame
  • Con conduttore di protezione

Si trova sulla pagina di Inserto di contatto (connettori a innesto industriali), femmina, il codice articolo è il seguente: 1023210000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1023210000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1023230000
1023250000
1023270000
1023310000
1023330000
1023350000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di poli Inserto di contatto senza contatti Corrente nominale di ingresso Tensione nominale Picco di tensione nominale Tipo di collegamento elettrico Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico Materiale della superficie di contatto Materiale contatto Con conduttore di protezione

25.89 €

1 79 giorni 6No808308Collegamento a vite0.5–160.5–161.5–16ArgentoRame

27.18 €

1 92 giorni 12No804006Collegamento a vite0.5–160.5–161.5–16ArgentoRame

12.80 €

1 92 giorni 32164004Collegamento a crimpare0.5–60,5–60.5–4ArgentoRame

13.60 €

1 79 giorni 42406908Collegamento a crimpare0.5–60,5–61,5–6ArgentoRame

13.34 €

1 79 giorni 14406908Collegamento a crimpare0.5–60,5–61,5–6ArgentoRame

62.12 €

1 92 giorni 8No1106908Collegamento a vite assiale10–25-10–25ArgentoRame

Supporto tecnico