Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 19.18 € Prezzo speciale | 19.18 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 79 giorni |
Inserto di contatto costituito da un corpo isolante ed elementi di contatto.
Si trova sulla pagina di Inserto di contatto (connettori a innesto industriali), maschio, il codice articolo è il seguente: 1023220000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1023220000.
Codice componente |
---|
1023240000 |
1023260000 |
1023290000 |
1023320000 |
1023340000 |
1023360000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli | Inserto di contatto senza contatti | Corrente nominale di ingresso | Tensione nominale | Picco di tensione nominale | Tipo di collegamento elettrico | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico | Materiale della superficie di contatto | Materiale contatto | Con conduttore di protezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.98 € | 1 | 79 giorni | 6 | No | 80 | 830 | 8 | Collegamento a vite | 0.5–16 | 0.5–16 | 1.5–16 | Argento | Rame | Sì | |||
23.58 € | 1 | 79 giorni | 12 | No | 80 | 400 | 6 | Collegamento a vite | 0.5–16 | 0.5–16 | 1.5–16 | Argento | Rame | Sì | |||
12.66 € | 1 | 79 giorni | 32 | Sì | 16 | 400 | 4 | Collegamento a crimpare | 0.5–6 | 0,5–6 | 0.5–4 | Argento | Rame | Sì | |||
13.34 € | 1 | 79 giorni | 42 | Sì | 40 | 690 | 8 | Collegamento a crimpare | 0.5–6 | 0,5–6 | 1,5–6 | Argento | Rame | Sì | |||
19.31 € | 1 | 79 giorni | 14 | Sì | 40 | 690 | 8 | Collegamento a crimpare | 0.5–6 | 0,5–6 | 1,5–6 | Argento | Rame | Sì | |||
55.83 € | 1 | 92 giorni | 8 | No | 110 | 690 | 8 | Collegamento a vite assiale | 10–25 | - | 10–25 | Argento | Rame | Sì |