Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 11.71 € Prezzo speciale | 11.71 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 79 giorni |
La speciale lega pressofusa e la tenuta multistrato della superficie forniscono una protezione completa per la custodia.
Si trova sulla pagina di Alloggiamento (connettori a innesto industriali), standard, il codice articolo è il seguente: 1052430000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1052430000.
Codice componente |
---|
1110890000 |
1110900000 |
1110910000 |
1110920000 |
1282820000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza | Larghezza | Tipo di alloggiamento | Posizione cavo di alimentazione | Posizione del grillo | Con coperchio incernierato | Con dispositivo di interblocco | Meccanismo di blocco | Versione EMC | Grado di protezione (IP), montato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.94 € | 1 | 79 giorni | 13 | 58 | - | - | - | - | - | - | Sì | IP68 | |||
12.32 € | 1 | 79 giorni | 13 | 58 | - | - | - | - | - | - | Sì | IP68 | |||
13.29 € | 1 | 79 giorni | 14 | 58 | - | - | - | - | - | - | Sì | IP68 | |||
14.06 € | 1 | 92 giorni | 17 | 58 | - | - | - | - | - | - | Sì | IP68 | |||
40.02 € | 1 | 79 giorni | 21 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | IP68 |