Scatola di derivazione, FreeCon, modulo RJ45

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Scatola di derivazione, FreeCon, modulo RJ45

Prezzo unitario standard:
86.15
Giorni spedizione:
17 giorni

Custodia per il cablaggio lato campo.

Specifiche di base

  • Profilo
    Altro
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP65
Codice componente
Altezza

Affina per

  • 52
  • Ripristina
Larghezza

Affina per

  • 80
  • Ripristina
Classe d'infiammabilità del materiale d'isolamento conforme a UL94

Affina per

  • V0
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
52
80
V0
17 giorni
100.88

1068830000
Codice componente : 1068830000
Giorni spedizione 17 giorni
Prezzo unitario standard 100.88

Titolo_Specifica

  • Profilo
    Altro
  • Altezza
    52
  • Larghezza
    80
  • Classe d'infiammabilità del materiale d'isolamento conforme a UL94
    V0
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP65
-
-
-
17 giorni
86.15

1068880000
Codice componente : 1068880000
Giorni spedizione 17 giorni
Prezzo unitario standard 86.15

Titolo_Specifica

  • Profilo
    Altro
  • Altezza
    -
  • Larghezza
    -
  • Classe d'infiammabilità del materiale d'isolamento conforme a UL94
    -
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP65

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico