Scatola di derivazione, FreeCon, RJ45, giunto di accoppiamento

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Scatola di derivazione, FreeCon, RJ45, giunto di accoppiamento

Prezzo unitario standard:
92.00
Giorni spedizione:
9 giorni

Custodia per il cablaggio lato campo.

Specifiche di base

  • Profilo
    Altro
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP65
Codice componente
Classe d'infiammabilità del materiale d'isolamento conforme a UL94

Affina per

  • V0
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
V0
9 giorni
117.60

1068820000
Codice componente : 1068820000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 117.60

Titolo_Specifica

  • Profilo
    Altro
  • Classe d'infiammabilità del materiale d'isolamento conforme a UL94
    V0
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP65
V0
17 giorni
97.28

1068870000
Codice componente : 1068870000
Giorni spedizione 17 giorni
Prezzo unitario standard 97.28

Titolo_Specifica

  • Profilo
    Altro
  • Classe d'infiammabilità del materiale d'isolamento conforme a UL94
    V0
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP65
-
30 giorni
92.00

1122710000
Codice componente : 1122710000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 92.00

Titolo_Specifica

  • Profilo
    Altro
  • Classe d'infiammabilità del materiale d'isolamento conforme a UL94
    -
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP65

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico