Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nomi componenti | Direzione ingresso cappuccio | Dimensioni ingresso (mm) | Misura involucro (mm) | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Copertura | - | - | 57.27 | Con 4 piolini | |
16.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Copertura | - | - | 77.27 | Con 4 piolini | |
17.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Copertura | - | - | 104.27 | Con 4 piolini | |
18.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Alloggiamento da incasso | - | - | 44.27 | In plastica termoplastica con 1 leva di bloccaggio | |
22.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Alloggiamento da incasso | - | - | 57.27 | In plastica termoplastica con 2 leva di bloccaggio | |
23.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Alloggiamento da incasso | - | - | 77.27 | In plastica termoplastica con 2 leva di bloccaggio | |
24.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Alloggiamento da incasso | - | - | 104.27 | In plastica termoplastica con 2 leva di bloccaggio | |
18.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Cappa | Laterale | 25 | 44.27 | Con 2 piolini | |
19.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Cappa | Laterale | 25 | 57.27 | Con 4 piolini | |
18.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Cappa | Laterale | 32 | 57.27 | Con 4 piolini | |
20.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Cappa | Laterale | 32 | 77.27 | Con 4 piolini | |
22.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Cappa | Laterale | 32 | 24.32 | Con 4 piolini | |
21.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Cappa | Laterale | 40 | 24.40 | Con 4 piolini | |
23.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Alloggiamento BOX | - | 25 | 44.27 | In plastica termoplastica con 1 leva di bloccaggio | |
22.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Alloggiamento BOX | - | 32 | 44.27 | In plastica termoplastica con 1 leva di bloccaggio | |
26.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Alloggiamento BOX | - | 25 | 57.27 | In plastica termoplastica con 2 leva di bloccaggio | |
26.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Alloggiamento BOX | - | 32 | 57.27 | In plastica termoplastica con 2 leva di bloccaggio | |
30.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Alloggiamento BOX | - | 32 | 104.27 | In plastica termoplastica con 2 leva di bloccaggio | |
29.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Alloggiamento BOX | - | 40 | 104.27 | In plastica termoplastica con 2 leva di bloccaggio | |
18.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Cappa | Superiore | 25 | 44.27 | Con 2 piolini | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Cappa | Superiore | 25 | 57.27 | Con 4 piolini | |
18.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Cappa | Superiore | 32 | 57.27 | Con 4 piolini | |
20.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Cappa | Superiore | 32 | 77.27 | Con 4 piolini | |
19.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Cappa | Superiore | 40 | 77.27 | Con 4 piolini | |
22.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Cappa | Superiore | 32 | 104.27 | Con 4 piolini | |
21.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Cappa | Superiore | 40 | 104.27 | Con 4 piolini |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | S/T/U | Application | Collegamento cavo |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | Disponibile | Representative Standard | UL / CUL |
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 | Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | +90 | Involucro | T-TYPE |
Materiale | Resina termoplastica antistatica |
Configura
Proprietà di base
Nomi componenti
Direzione ingresso cappuccio
Dimensioni ingresso(mm)
Misura involucro(mm)
Dettagli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali