[Custodia Ilme] Serie Leva rotanti IP66 tipo C per Inserire CZ

[Custodia Ilme] Serie Leva rotanti IP66 tipo C per Inserire CZ

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Leva di nuova generazione serie IL-BRID.
[Caratteristiche]
· La Leva IL-BRID di nuova concezione è realizzata in Acciaio inox e ha Plastica Liscio .
Il produttore ha adottato il design più recente in cui queste due caratteristiche contraddittorie sono perfettamente coordinate.
· Quando si aziona la Leva, la parte in Plastica prima si aggancia al perno per ridurre Attrito , poi scorre e si fissa.
· Successivamente la parte in Acciaio inox viene fissata al piolo per garantire un'elevata Capacità di carico.
· Il basso Attrito lo rende adatto per applicazioni di inserimento e rimozione frequenti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CZAO 15 L16
CZAO 15 L21
CZAO 25 L16
CZAO 25 L21
CZAP 25 L
CZAP 25 L2
CZAP 25 L21
CZAP 25LS221
CZAV 15 L21
CZAV 25 L21
CZAV 25 L216
CZC 15 LG
CZC 25 LG
CZFV 25 L21
CZI 15 L
CZI 25 L
CZI 25 LS
CZO 15 L
CZO 25 L
CZP 15 L
CZP 15 L2
CZP 15 L21
CZV 15 L
CZV 25 L
CZV 25 LG
MZAO 15 L20
MZAO 15 L25
MZAO 25 L20
MZAO 25 L25
MZAP 25 L25
MZAP 25 L225
MZAV 15 L20
MZAV 15 L25
MZAV 25 L20
MZAV 25 L25
MZAV 25 L220
MZFO 15 L25
MZFO 25 L20
MZFO 25 L25
MZFV 15 L20
MZFV 15 L25
MZFV 25 L20
MZFV 25 L25
MZFV 25 L220
MZO 15 L20
MZO 25 L20
MZO 25 L25
MZP 15 L25
MZP 15 L225
MZP 15 LS225
MZV 15 L20
MZV 15 LG20
MZV 25 LG20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSConnector series initials Application Nomi componenti Gamma di temperature di esercizio (Min)
(°C)
Gamma di temperature di esercizio (Max)
(°C)
Involucro Direzione ingresso cappuccio Dimensioni ingresso
(mm)
Misura involucro
(mm)
Materiale Dettagli Nota Applicazione

34.44 €

1 Disponibile 6 giorni 10A/B/C-Cappa-40+125C-TYPELaterale1649.16Lega di alluminio pressofusaCon 2 piolini / Struttura alta--

42.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10A/B/C-Cappa-40+125C-TYPELaterale2149.16Lega di alluminio pressofusaCon 2 piolini / Struttura alta--

37.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10A/B/C-Cappa-40+125C-TYPELaterale1666.16Lega di alluminio pressofusaCon 2 piolini / Struttura alta--

45.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10A/B/C-Cappa-40+125C-TYPELaterale2166.16Lega di alluminio pressofusaCon 2 piolini / Struttura alta--

49.64 €

1 6 giorni 10A/B/C-Alloggiamento BOX-40+125C-TYPE-1666.16Lega di alluminio pressofusaCon 1 leva di bloccaggio / Struttura alta--

46.58 €

1 Disponibile 6 giorni 10A/B/C-Alloggiamento BOX-40+125C-TYPE-16 (2 ingressi)66.16Lega di alluminio pressofusaCon 1 leva di bloccaggio / Struttura alta--

49.56 €

1 6 giorni 10A/B/C-Alloggiamento BOX-40+125C-TYPE-2166.16Lega di alluminio pressofusaCon 1 leva di bloccaggio / Struttura alta--

80.47 €

1 6 giorni 10A/B/C-Alloggiamento BOX-40+125C-TYPE-21 (2 ingressi)66.16Lega di alluminio pressofusaCon 1 leva di bloccaggio / Con guarnizione / Struttura alta--

42.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10A/B/CCollegamento cavoCappa--StandardSuperiore2149.16- Struttura alta / Con piolini --

45.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10A/B/C-Cappa-40+125C-TYPESuperiore2166.16Lega di alluminio pressofusaCon 2 piolini / Struttura alta--

67.40 €

1 6 giorni 10A/B/CCollegamento cavoCappa--StandardDoppio lato superiore16 (2 ingressi)66.16-Con piolini--

30.98 €

1 6 giorni 10A/B/C-Copertura-40+125C-TYPE--49.16Lega di alluminio pressofusaCon leva-Per involucri con piolini

33.19 €

1 6 giorni 10A/B/C-Copertura-40+125C-TYPE--66.16Lega di alluminio pressofusaCon piolini-Per involucri con 1 leva

32.51 €

1 Disponibile 6 giorni 10A/B/C-Cappa-40+125C-TYPESuperiore2166.16Lega di alluminio pressofusaCon 2 piolini / Senza adattatore / Struttura alta Utilizzare l'unità insieme a un passacavo completo.-

31.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10A/B/C-Alloggiamento da incasso-40+125C-TYPE--49.16Lega di alluminio pressofusaCon 1 leva di bloccaggio--

33.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10A/B/CCollegamento cavoAlloggiamento da incasso--Standard--66.16-Con leva--

60.94 €

1 6 giorni 10A/B/C-Alloggiamento da incasso-40+125C-TYPE--66.16Lega di alluminio pressofusaCon 1 leva di bloccaggio / Con copertura--

25.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10A/B/CCollegamento cavoCappa--StandardLaterale1649.16-Con piolini--

27.22 €

1 Disponibile 6 giorni 10A/B/CCollegamento cavoCappa--StandardLaterale1666.16-Con piolini--

42.81 €

1 Disponibile 6 giorni 10A/B/C-Alloggiamento BOX-40+125C-TYPE-1649.16Lega di alluminio pressofusaCon 1 leva di bloccaggio--

41.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10A/B/C-Alloggiamento BOX-40+125C-TYPE-16 (2 ingressi)49.16Lega di alluminio pressofusaCon 1 leva di bloccaggio--

45.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10A/B/C-Alloggiamento BOX-40+125C-TYPE-2149.16Lega di alluminio pressofusaCon 1 leva di bloccaggio--

26.00 €

1 Disponibile 6 giorni 10A/B/C-Cappa-40+125C-TYPESuperiore13.549.16Lega di alluminio pressofusaCon 2 piolini--

26.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10A/B/C-Cappa-40+125C-TYPESuperiore1666.16Lega di alluminio pressofusaCon 2 piolini--

53.13 €

1 6 giorni 10A/B/C-Cappuccio (per relè)-40+125C-TYPESuperiore1666.16Lega di alluminio pressofusaCon 1 leva di bloccaggio--

40.24 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardLaterale2049.16- Struttura alta / Con piolini --

42.84 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardLaterale2549.16- Struttura alta / Con piolini --

38.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardLaterale2066.16- Struttura alta / Con piolini --

45.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardLaterale2566.16- Struttura alta / Con piolini --

49.64 €

1 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoAlloggiamento BOX--Standard-2566.16-Con leva / Struttura alta--

50.84 €

1 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoAlloggiamento BOX--Standard-25 (2 ingressi)66.16-Con leva / Struttura alta--

40.13 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardSuperiore2049.16- Struttura alta / Con piolini --

42.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardSuperiore2549.16- Struttura alta / Con piolini --

43.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardSuperiore2066.16- Struttura alta / Con piolini --

45.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardSuperiore2566.16- Struttura alta / Con piolini --

78.43 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardDoppio lato superiore20 (2 ingressi)66.16-Con piolini--

26.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardLaterale2549.16- Senza adattatore / Struttura alta / Con piolini --

29.35 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardLaterale2066.16- Senza adattatore / Struttura alta / Con piolini --

29.35 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardLaterale2566.16- Senza adattatore / Struttura alta / Con piolini --

26.89 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardSuperiore2049.16- Senza adattatore / Struttura alta / Con piolini --

26.31 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardSuperiore2549.16- Senza adattatore / Struttura alta / Con piolini --

30.91 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardSuperiore2066.16- Senza adattatore / Struttura alta / Con piolini --

32.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardSuperiore2566.16- Senza adattatore / Struttura alta / Con piolini --

50.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardDoppio lato superiore20 (2 ingressi)66.16-Con piolini / Senza adattatore--

19.65 €

9.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardLaterale2049.16-Con piolini--

27.03 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardLaterale2066.16-Con piolini--

27.22 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardLaterale2566.16-Con piolini--

46.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoAlloggiamento BOX--Standard-2549.16-Con leva--

45.05 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoAlloggiamento BOX--Standard-25 (2 ingressi)49.16-Con leva--

74.53 €

1 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoAlloggiamento BOX--Standard-25 (2 ingressi)49.16- Con copertura / Con leva --

25.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardSuperiore2049.16-Con piolini--

51.12 €

1 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappa--StandardSuperiore2049.16-Con leva--

53.13 €

1 6 giorni 10M· N· OCollegamento cavoCappuccio (per relè)--StandardSuperiore2066.16-Con leva--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Protection function (environmentally resistant) Disponibile Representative Standard UL / CUL

Supporto tecnico