Accessori adattatore elettrico, serie SASC (SASC-P4-A-M8-A)

Accessori adattatore elettrico, serie SASC SASC-P4-A-M8-A

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SASC-P4-A-M8-A

Marca: FESTO

Prezzo: 11.83

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

N. componente produttore: 8000326


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SASC-P4-A-M8-A

Codice componente
SASC-P4-A-M8-A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore

11.83 €

1 10 giorni 8000326

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Rinforzato con PA Materiale dell’alloggiamento della spina Ottone nichelato Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Sollecitazione della corrosione moderata

Si trova sulla pagina di Accessori adattatore elettrico, serie SASC, il codice articolo è il seguente: SASC-P4-A-M8-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SASC-P4-A-M8-A.

Tipologia prodotto

Codice componente
SASC-P4-A-M8-S
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
N. componente produttore

11.83 €

1 8 giorni 8000327

Supporto tecnico