Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NTSD-GD-9 |
NTSD-GD-9-M12-5POL-RK |
NTSD-WD-9 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale dei contatti a perno | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Temperatura min. di stoccaggio (°C) | Temperatura max. di stoccaggio (°C) | Tensione nominale di esercizio AC (V) | Colore dell’alloggiamento | Tipo di montaggio | Raccordo per cavo | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.23 € | 1 | 7 giorni | PBT | Ottone, lega rame | -5 | 50 | -20 | 70 | ≤ 250 V | - | Con dado di raccordo | Pg9 | 18493 | 25 | |||
24.54 € | 1 | 4 giorni | PA | - | -40 | 85 | - | - | - | Nero | - | - | 538999 | - | |||
24.23 € | 1 | 3 giorni | PBT | Ottone, lega rame | -5 | 50 | -20 | 70 | ≤ 250 V | - | Con dado di raccordo | Pg9 | 18527 | 30 |
Loading...
Grado di protezione | IP67 | Diametro cavo approvato(mm) | 6-8 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Materiale dei contatti a perno
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Temperatura min. di stoccaggio(°C)
Temperatura max. di stoccaggio(°C)
Tensione nominale di esercizio AC(V)
Colore dell’alloggiamento
Tipo di montaggio
Raccordo per cavo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali