Sgancio dello shunt (per interruttore di potenza)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZM2/3-XA12AC/DC
NZM2/3-XA48AC/DC
NZM2/3-XA60AC/DC
NZM2/3-XA110-130AC/DC
NZM2/3-XA208-250AC/DC
NZM2/3-XA380-440AC/DC
NZM2/3-XA480-525AC/DC
NZM2/3-XAHIV12AC/DC
NZM2/3-XAHIV24AC/DC
NZM2/3-XAHIV48AC/DC
NZM2/3-XAHIV60AC/DC
NZM2/3-XAHIV110-130AC/DC
NZM2/3-XAHIV208-250AC/DC
NZM2/3-XAHIV380-440AC/DC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC
(V)
Numero di contatti normalmente aperti

126.31 €

1 17 giorni 12|1212|1212|120

126.31 €

1 15 giorni 48|4848|4848|480

126.31 €

1 31 giorni 60|6060|6060|600

126.31 €

1 10 giorni 110|130110|130110|1300

126.31 €

1 7 giorni 208|250208|250208|2500

126.31 €

1 6 giorni 380|440380|440380|4400

126.31 €

1 31 giorni 480|525480|52524|5250

168.80 €

1 31 giorni 12|1212|1224|241

168.80 €

1 6 giorni 24|2424|2424|241

168.80 €

1 5 giorni 48|4848|4848|481

168.80 €

1 31 giorni 60|6060|6060|601

168.80 €

1 31 giorni 110|130110|130110|1301

168.80 €

1 8 giorni 208|250208|250208|2501

168.80 €

1 31 giorni 380|440380|440380|4401

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Idoneo per interruttore di scarico vero Idoneo per relè di sovraccarico falso Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Idoneo per interruttore di sicurezza del motore falso Idoneo per interruttore di potenza vero Tipo di tensione per attuazione AC/DC
Numero di contatti normalmente chiusi 0 Numero di contatti di commutazione 0 Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione del valore finale(A) 0
Valore iniziale dello sgancio cortocircuito non ritardato - campo di regolazione(A) 0

Supporto tecnico