Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114.09 € | 1 | 31 giorni | 12|12 | 12|12 | 12|12 | ||
114.09 € | 1 | 6 giorni | 24|24 | 24|24 | 12|24 | ||
114.09 € | 1 | 31 giorni | 48|48 | 48|48 | 48|48 | ||
114.09 € | 1 | 31 giorni | 60|60 | 60|60 | 60|60 | ||
114.09 € | 1 | 33 giorni | 110|130 | 110|130 | 110|130 | ||
114.09 € | 1 | 4 giorni | 208|250 | 208|250 | 208|250 | ||
114.09 € | 1 | 4 giorni | 380|440 | 380|440 | 380|440 | ||
108.41 € | 1 | 31 giorni | 480|525 | 480|525 | 24|525 | ||
107.47 € | 1 | 31 giorni | 12|12 | 12|12 | 12|12 | ||
107.47 € | 1 | 5 giorni | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
107.47 € | 1 | 31 giorni | 110|130 | 110|130 | 110|130 | ||
107.47 € | 1 | 9 giorni | 208|250 | 208|250 | 208|250 | ||
107.47 € | 1 | 31 giorni | 380|440 | 380|440 | 380|440 | ||
103.69 € | 1 | 31 giorni | 480|525 | 480|525 | 24|525 |
Loading...
Idoneo per interruttore di scarico | vero | Idoneo per relè di sovraccarico | falso | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite |
---|---|---|---|---|---|
Idoneo per interruttore di sicurezza del motore | falso | Idoneo per interruttore di potenza | vero | Tipo di tensione per attuazione | AC/DC |
Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 0 | Numero di contatti di commutazione | 0 |
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione del valore finale(A) | 0 | Valore iniziale dello sgancio cortocircuito non ritardato - campo di regolazione(A) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali