Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6GK19011BE000AA0 |
6GK19011BE000AA1 |
6GK19011BE000AA2 |
6GK19011BE000AA3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di trasferimento (Mbps) | |
---|---|---|---|---|---|
60.49 € | 1 | 6 giorni | 10 / 100 / 1000 | ||
82.91 € | 1 | 6 giorni | 10 / 100 | ||
82.91 € | 1 | 3 giorni | 10 / 100 / 1000 | ||
82.91 € | 1 | 6 giorni | 10 / 100 |
Loading...
Dimension length(mm) | 115.25 | Dimension width(mm) | 50 | Dimension thickness(mm) | 58.95 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente (min.)(°C) | -20 | Temperatura ambiente (max.)(°C) | +70 | IP nominale | IP40 |
Interfacce (PC/multimediali) | RJ45 |
Configura
Proprietà di base
Velocità di trasferimento(Mbps)
Attributi opzionali