Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7KM92000AB000AA0 |
7KM93000AB010AA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di esercizio (V) | |
---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 30 | |
190.47 € | 1 | 12 giorni | - |
Loading...
Dimensione lunghezza(mm) | 22 | Larghezza(mm) | 43 | Dimensione spessore(mm) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Espansione | IP nominale | IP20 |
Configura
Proprietà di base
Tensione di esercizio(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali