Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione verticale (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Durata | Vita elettrica | Temperatura min (°C) | Temperatura max (°C) | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (gamma) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.87 € | 1 | 9 giorni | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 240 V | ||
62.73 € | 1 | 9 giorni | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 240 V | ||
82.91 € | 1 | 9 giorni | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 240 V | ||
73.93 € | 1 | 9 giorni | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 240 V | ||
69.45 € | 1 | 9 giorni | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 90 V | ||
69.45 € | 1 | 9 giorni | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 90 - 240 V | ||
69.45 € | 1 | 9 giorni | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
69.45 € | 1 | 9 giorni | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 90 - 240 V | ||
89.63 € | 1 | 9 giorni | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 24 - 90 V | ||
87.39 € | 1 | 9 giorni | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 90 - 240 V | ||
87.39 € | 1 | 98 giorni | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
87.39 € | 1 | 98 giorni | 38 | 45 | 74 | 100000000 | 10000000 | -25 | +60 | - | 90 - 240 V | ||
84.96 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 57 | 45 | 73 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | |
80.67 € | 1 | 9 giorni | 57 | 45 | 73 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
82.77 € | 1 | 9 giorni | 57 | 45 | 73 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
82.77 € | 1 | 11 giorni | 57 | 45 | 73 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | ||
141.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 400 - 440 V | |
163.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 300000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
184.87 € | 1 | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -40 | +70 | - | 24 - 240 V | ||
119.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | - | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 400 - 440 V | |
156.85 € | 1 | 9 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
213.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -40 | +70 | - | 24 - 240 V | |
62.73 € | 1 | 9 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
65.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
62.87 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
60.49 € | 1 | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
60.49 € | 1 | 9 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
76.17 € | 1 | 3 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
91.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | |
112.04 € | 1 | 9 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
91.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
102.39 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | |
119.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
60.49 € | 1 | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
62.87 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
119.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
108.93 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
158.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | 24 | - | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
158.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | - | |
180.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
87.39 € | 1 | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 200 - 240 V | ||
91.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | |
93.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 200 - 240 V | |
76.17 € | 1 | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
93.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 200 - 240 V | |
80.60 € | 1 | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 12 - 240 V | ||
93.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | - | 90 | 10000000 | 100000 | -25 | +60 | - | 200 - 240 V |
Loading...
Tipo prodotto | TDR | IP nominale | IP20 |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione verticale(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Durata
Vita elettrica
Temperatura min(°C)
Temperatura max(°C)
Tensione di esercizio(V)
Tensione di esercizio (gamma)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali