Relè semiconduttore

Relè semiconduttore

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RF2020-1AA02
3RF2020-1AA04
3RF2020-1AA24
3RF2020-1AA45
3RF2030-1AA22
3RF2030-1AA24
3RF2030-1AA26
3RF2030-1AA42
3RF2030-1BA04
3RF2050-1AA02
3RF2050-1AA04
3RF2050-1AA06
3RF2050-1AA22
3RF2050-1AA24
3RF2050-1AA26
3RF2050-1AA45
3RF2050-4AA02
3RF2070-1AA04
3RF2070-1AA06
3RF2070-1AA24
3RF2070-1AA26
3RF2090-1AA04
3RF2090-1AA22
3RF2090-1AA24
3RF2090-1AA26
3RF2120-1AA02
3RF2120-1AA04
3RF2120-1AA22
3RF2120-1AA24
3RF2120-1BA04
3RF2120-2AA02
3RF2120-2AA04
3RF2120-2AA22
3RF2120-2AA24
3RF2120-2AA42
3RF2120-2AA45
3RF2120-3AA02
3RF2120-3AA04
3RF2120-3AA22
3RF2120-3AA24
3RF2130-1AA02
3RF2130-1AA22
3RF2130-1AA24
3RF2130-1AA26
3RF2130-1AA42
3RF2130-1BA04
3RF2150-1AA02
3RF2150-1AA04
3RF2150-1AA06
3RF2150-1AA14
3RF2150-1AA24
3RF2150-1AA26
3RF2150-1AA45
3RF2150-1AG04
3RF2150-1BA04
3RF2150-1BA06
3RF2150-1BA22
3RF2150-2AA02
3RF2150-2AA04
3RF2150-2AA06
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Corrente di controllo (max)
(mA)
Gamma tensione di controllo Carico corrente (max)
(A)
Frequenza
(Hz)
Temperatura min
(°C)
Temperatura max
(°C)
Tensione di esercizio
(V AC)
Corrente di picco (max)
(A)
Tensione di commutazione (min)
(V AC)
Tensione di commutazione (max)
(V AC)
IP nominale Tipo di contatto Attacco (componenti) Tipo di commutazione (relè)

43.35 €

1 Disponibile 12 giorni 5845481515 - 24 V DC20--25+60-20024230IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

43.68 €

1 13 giorni 5845481515 - 24 V DC20--25+60-20048460IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

53.77 €

1 12 giorni 58454815110 - 230 V AC20--25+60-20048460IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

50.41 €

1 12 giorni 584548154 - 30 V DC20--25+60-20048600IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

47.05 €

1 3 giorni 58454815110 - 230 V AC30--25+60-30024230IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

58.25 €

1 13 giorni 58454815110 - 230 V AC30--25+60-30048460IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

78.43 €

1 12 giorni 58454815110 - 230 V AC30--25+60-40048600IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

41.44 €

1 12 giorni 584548154 - 30 V DC30--25+60-30024230IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

50.41 €

1 13 giorni 5845481515 - 24 V DC30--25+60-30048460IP201 attuatoreMorsetti a viteAccensione casuale
-

43.68 €

1 3 giorni ----24 - 24 V DC5050/60--24 - 230-24230IP20---

51.53 €

1 12 giorni 5845481515 - 24 V DC50--25+60-60048460IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

76.17 €

1 12 giorni 5845481515 - 24 V DC50--25+60-60048600IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero
-

53.77 €

1 3 giorni ----110 - 230 V AC5050/60--24 - 230-24230IP20---

60.49 €

1 13 giorni 58454815110 - 230 V AC50--25+60-60048460IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

85.15 €

1 12 giorni 58454815110 - 230 V AC50--25+60-60048600IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero
-

54.89 €

1 3 giorni ----4 - 30 V DC5050/60--48 - 600-48600IP20---

49.29 €

1 12 giorni 5845481515 - 24 V DC50--25+60-60024230IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

62.73 €

1 13 giorni 5845481515 - 24 V DC70--25+60-120048460IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

80.67 €

1 13 giorni 5845481515 - 24 V DC70--25+60-115048600IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

71.69 €

1 13 giorni 58454815110 - 230 V AC70--25+60-120048460IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

89.63 €

1 98 giorni 58454815110 - 230 V AC70--25+60-115048600IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

76.24 €

1 Disponibile 12 giorni 5845481515 - 24 V DC90--25+60-115048460IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

78.43 €

1 13 giorni 58454815110 - 230 V AC90--25+60-115024230IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

80.67 €

1 12 giorni 58454815110 - 230 V AC90--25+60-115048460IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

96.35 €

1 13 giorni 58454815110 - 230 V AC90--25+60-115048600IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

38.08 €

1 3 giorni 8522.5481515 - 24 V DC20--25+60-20024230IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

42.56 €

1 12 giorni 8522.5481515 - 24 V DC20--25+60-20048460IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

48.77 €

1 Disponibile 12 giorni 8522.54815110 - 230 V AC20--25+60-20024230IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

48.17 €

1 13 giorni 8522.54815110 - 230 V AC20--25+60-20048460IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

41.44 €

1 13 giorni 8522.5481515 - 24 V DC20--25+60-20048460IP201 attuatoreMorsetti a viteAccensione casuale

42.56 €

1 12 giorni 8522.5481515 - 24 V DC20--25+60-20024230IP201 attuatoreTerminale a mollaPassaggio zero

49.85 €

1 Disponibile 13 giorni 8522.5481515 - 24 V DC20--25+60-20048460IP201 attuatoreTerminale a mollaPassaggio zero

44.81 €

1 12 giorni 8522.54815110 - 230 V AC20--25+60-20024230IP201 attuatoreTerminale a mollaPassaggio zero

53.77 €

1 13 giorni 8522.54815110 - 230 V AC20--25+60-20048460IP201 attuatoreTerminale a mollaPassaggio zero

42.56 €

1 12 giorni 8522.548154 - 30 V DC20--25+60-20024230IP201 attuatoreTerminale a mollaPassaggio zero

54.20 €

1 Disponibile 13 giorni 8522.548154 - 30 V DC20--25+60-20048600IP201 attuatoreTerminale a mollaPassaggio zero

43.35 €

1 Disponibile 13 giorni 8522.5481515 - 24 V DC20--25+60-20024230IP001 attuatoreOcchiello da 3 mm, occhiello da 5 mmPassaggio zero

47.68 €

1 Disponibile 13 giorni 8522.5481515 - 24 V DC20--25+60-20048460IP001 attuatoreOcchiello da 3 mm, occhiello da 5 mmPassaggio zero

48.77 €

1 Disponibile 13 giorni 8522.54815110 - 230 V AC20--25+60-20024230IP001 attuatoreOcchiello da 3 mm, occhiello da 5 mmPassaggio zero

52.65 €

1 12 giorni 8522.54815110 - 230 V AC20--25+60-20048460IP001 attuatoreOcchiello da 3 mm, occhiello da 5 mmPassaggio zero
-

45.52 €

1 Disponibile 3 giorni ----24 - 24 V DC3050/60--24 - 230-24230IP20---
-

49.29 €

1 3 giorni ----110 - 230 V AC3050/60--24 - 230-24230IP20---

56.01 €

1 13 giorni 8522.54815110 - 230 V AC30--25+60-30048460IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

80.67 €

1 13 giorni 8522.54815110 - 230 V AC30--25+60-40048600IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

45.52 €

1 Disponibile 13 giorni 8522.548154 - 30 V DC30--25+60-30024230IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

47.05 €

1 13 giorni 8522.5481515 - 24 V DC30--25+60-30048460IP201 attuatoreMorsetti a viteAccensione casuale

43.68 €

1 13 giorni 8522.5481515 - 24 V DC50--25+60-60024230IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

56.01 €

1 13 giorni 8522.5481515 - 24 V DC50--25+60-60048460IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

73.93 €

1 13 giorni 8522.5481515 - 24 V DC50--25+60-60048600IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

54.89 €

1 12 giorni 8522.5482015 - 24 V DC, 14 - 26.5 V AC50--25+60-60048460IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

60.49 €

1 13 giorni 8522.54815110 - 230 V AC50--25+60-60048460IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

82.91 €

1 13 giorni 8522.54815110 - 230 V AC50--25+60-60048600IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

74.07 €

1 Disponibile 12 giorni 8522.548504 - 30 V DC50--25+60-120048600IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

56.36 €

1 Disponibile 12 giorni 8522.5481515 - 24 V DC50--25+60-60048460IP201 attuatoreMorsetti a vitePassaggio zero

56.01 €

1 13 giorni 8522.5481515 - 24 V DC50--25+60-60048460IP201 attuatoreMorsetti a viteAccensione casuale

73.93 €

1 13 giorni 8522.5481515 - 24 V DC50--25+60-60048600IP201 attuatoreMorsetti a viteAccensione casuale

54.20 €

1 Disponibile 13 giorni 8522.54815110 - 230 V AC50--25+60-60024230IP201 attuatoreMorsetti a viteAccensione casuale

49.29 €

1 13 giorni 8522.5481515 - 24 V DC50--25+60-60024230IP201 attuatoreTerminale a mollaPassaggio zero

58.25 €

1 12 giorni 8522.5481515 - 24 V DC50--25+60-60048460IP201 attuatoreTerminale a mollaPassaggio zero

78.43 €

1 12 giorni 8522.5481515 - 24 V DC50--25+60-60048600IP201 attuatoreTerminale a mollaPassaggio zero

Loading...

Supporto tecnico