Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SU10003EA100AA0 |
3SU10003EC100AA0 |
3SU10503EA100AA0 |
3SU10503EC100AA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzioni (interruttori) | |
---|---|---|---|---|---|
15.68 € | 1 | 12 giorni | Chiusura | ||
14.56 € | 1 | 11 giorni | momentaneo | ||
17.92 € | 1 | 12 giorni | Chiusura | ||
17.92 € | 1 | 12 giorni | momentaneo |
Loading...
Type | Interruttore a levetta | Mounting Hole | ø 22.3 | Dimension vertical(mm) | 22.3 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension width(mm) | 29.45 | Temperatura min(°C) | -25 | Temperatura max(°C) | +70 |
Profondità incasso(mm) | 26.3 | IP nominale | IP66, IP67, IP69/IP69K | Colore involucro/pulsante | Nero |
Tipo di illuminazione | Nessuno | Materiale | Plastica |
Configura
Proprietà di base
Funzioni (interruttori)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali