Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Shape | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Durata | Vita elettrica | Misura prodotto (diam.) (mm) | Angolo di commutazione (°) | Tensione di commutazione (V) | IP nominale | Posizione interruttore | Tipo di funzionamento | Tipo di lampadina | Colore involucro/pulsante | Attacco (componenti) | Tipo di contatto | Funzioni (interruttori) | Colore chiaro | Tipo di illuminazione | Etichette serigrafia | Caratteristiche interruttore | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.32 € | 1 | 13 giorni | [Altro] Manopola | Tipo rotondo | Ø22 | 32.3 | 32.3 | - | 1000000 | - | - | 1 x 45 | - | IP66/IP67/IP69K | 1 x Spento/(Acceso) | - | - | Nero, bianco | LED esterno | - | momentaneo | Bianco | Simbolo freccia | Simbolo freccia | Anello anteriore (PVC) | - | |||
12.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Altro] Manopola | Tipo rotondo | Ø22 | 32.3 | 32.3 | - | 1000000 | - | - | 1 x 90 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Spento/Acceso | - | - | Nero, bianco | Contatto esterno, LED esterno | - | chiusura | Bianco | Simbolo freccia | Simbolo freccia | Anello anteriore (PVC) | - | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | [Altro] Manopola | Tipo rotondo | Ø22 | 32.3 | 32.3 | - | 1000000 | - | - | 2 x 45 | - | IP66/IP67/IP69K | 1 x Acceso/Spento/Acceso | - | - | Nero, bianco | LED esterno | - | chiusura | Bianco | Simbolo freccia | Simbolo freccia | Anello anteriore (PVC) | - | ||
12.32 € | 1 | 3 giorni | [Altro] Manopola | Tipo rotondo | Ø22 | 32.3 | 32.3 | - | 1000000 | - | - | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x (Acceso)/Spento/(Acceso) | - | - | Nero, bianco | Contatto esterno, LED esterno | - | momentaneo | Bianco | Simbolo freccia | Simbolo freccia | Anello anteriore (PVC) | - | |||
13.44 € | 1 | 3 giorni | [Altro] Manopola | Tipo rotondo | Ø22 | 32.3 | 32.3 | - | 300000 | - | - | 1 x 90 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Spento/Acceso | - | - | Nero, bianco | Contatto esterno, LED esterno | - | chiusura | - | Illuminazione spot | Simbolo freccia | Anello frontale (acciaio), lucido | - | |||
13.44 € | 1 | 3 giorni | [Altro] Manopola | Tipo rotondo | Ø22 | 32.3 | 32.3 | - | 300000 | - | - | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Acceso/Spento/Acceso | - | - | Nero, bianco | Contatto esterno, LED esterno | - | chiusura | - | Illuminazione spot | Simbolo freccia | Anello frontale (acciaio), lucido | - | |||
12.32 € | 1 | 12 giorni | [Altro] Manopola | Tipo rotondo | Ø22 | 32.3 | 32.3 | - | 300000 | - | - | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x (Acceso)/Spento/(Acceso) | - | - | Nero, bianco | Contatto esterno, LED esterno | - | momentaneo | - | Illuminazione spot | Simbolo freccia | Anello frontale (acciaio), lucido | - | |||
21.28 € | 1 | 3 giorni | [Altro] Manopola | Tipo rotondo | Ø22 | 40 | 32.3 | - | 1000000 | 10000000 | - | 1 x 90 | 500 | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Spento/Acceso | - | LED (monocromo) | Nero, bianco | Viti, LED esterno | 1 attuatore | chiusura | Bianco | Illuminazione spot | Simbolo freccia | Anello anteriore (PVC) | - | |||
25.76 € | 1 | 3 giorni | [Altro] Manopola | Tipo rotondo | Ø22 | 40 | 32.3 | - | 1000000 | 10000000 | - | 1 x 90 | 500 | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Spento/Acceso | - | LED (monocromo) | Nero, bianco | Viti, LED esterno | 1 attuatore, 1 interruttore | chiusura | Bianco | Illuminazione spot | Simbolo freccia | Anello anteriore (PVC) | - | |||
25.76 € | 1 | 3 giorni | [Altro] Manopola | Tipo rotondo | Ø22 | 40 | 32.3 | - | 1000000 | 10000000 | - | 2 x 45 | 500 | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Acceso/Spento/Acceso | - | LED (monocromo) | Nero, bianco | Viti, LED esterno | 2 indicatori | chiusura | Bianco | Illuminazione spot | Simbolo freccia | Anello anteriore (PVC) | - | |||
27.85 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | [Altro] Manopola | Tipo rotondo | Ø22 | 40 | 32.3 | - | 1000000 | 10000000 | - | 2 x 45 | 500 | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x (Acceso)/Spento/(Acceso) | - | LED (monocromo) | Nero, bianco | Viti, LED esterno | 2 indicatori | momentaneo | Bianco | Illuminazione spot | Simbolo freccia | Anello anteriore (PVC) | - | ||
23.52 € | 1 | 3 giorni | [Altro] Interruttore rotante | Tipo rotondo | Ø22 | - | - | - | - | - | - | 1 x 90 | 500 | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Spento/Acceso | - | LED (monocromo) | Nero, bianco | Viti | 1 attuatore | chiusura | Bianco | Illuminazione spot | Nessuno | Anello frontale (acciaio), lucido | - |
Loading...
Temperatura min(°C) | -25 | Temperatura max(°C) | +70 |
---|
Configura
Proprietà di base
Type
Shape
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Durata
Vita elettrica
Misura prodotto (diam.)(mm)
Angolo di commutazione(°)
Tensione di commutazione(V)
IP nominale
Posizione interruttore
Tipo di funzionamento
Tipo di lampadina
Colore involucro/pulsante
Attacco (componenti)
Tipo di contatto
Funzioni (interruttori)
Colore chiaro
Tipo di illuminazione
Etichette serigrafia
Caratteristiche interruttore
Tipo (varie)
Mounting Hole
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali