Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Durata | Temperatura min (°C) | Temperatura max (°C) | Misura prodotto (diam.) (mm) | Angolo di commutazione (°) | IP nominale | Tipo di funzionamento | Colore involucro/pulsante | Compatibile con (dettagli) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.51 € | 1 | 13 giorni | [Altro] Accessori per interruttori | - | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | Nero | Sezionatori 3LD3 | - | ||
6.15 € | 1 | 13 giorni | [Altro] Accessori per interruttori | - | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | Rosso, giallo | Sezionatori 3LD3 | - | ||
7.35 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | [Altro] Accessori per interruttori | - | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | Rosso, giallo | Sezionatori 3LD3 | - | |
14.56 € | 1 | 18 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 62 | IP65 | Levetta | Bianco | - | Dispositivo rotondo singolo | ||
16.80 € | 1 | 18 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 50 | IP65 | Levetta | Nero | - | Dispositivo rotondo singolo | ||
16.80 € | 1 | 18 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 50 | IP65 | Levetta | Rosso | - | Dispositivo rotondo singolo | ||
16.80 € | 1 | 3 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 62 | IP65 | Levetta | Nero | - | Dispositivo rotondo singolo | ||
19.04 € | 1 | 18 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 62 | IP65 | Levetta | Rosso | - | Dispositivo rotondo singolo | ||
19.04 € | 1 | 17 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 62 | IP65 | Levetta | Verde | - | Dispositivo rotondo singolo | ||
19.04 € | 1 | 17 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 62 | IP65 | Levetta | Bianco | - | Dispositivo rotondo singolo | ||
16.80 € | 1 | 13 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 50 | IP65 | Levetta | Nero | - | Dispositivo rotondo singolo | ||
19.04 € | 1 | 98 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 50 | IP65 | Levetta | Rosso | - | Dispositivo rotondo singolo | ||
19.04 € | 1 | 18 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 50 | IP65 | Levetta | Bianco | - | Dispositivo rotondo singolo | ||
17.92 € | 1 | 17 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 90 | IP65 | Levetta | Nero | - | Dispositivo rotondo singolo | ||
17.92 € | 1 | 18 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 90 | IP65 | Levetta | Rosso | - | Dispositivo rotondo singolo | ||
17.92 € | 1 | 17 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 90 | IP65 | Levetta | Verde | - | Dispositivo rotondo singolo | ||
19.04 € | 1 | 17 giorni | [Altro] Manopola | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 90 | IP65 | Levetta | Nero | - | Dispositivo rotondo singolo | ||
19.16 € | 1 | 13 giorni | [Altro] Manopola | ø 22.3 | 28.8 | 29.5 | 29.4 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 360 | IP66, IP67, IP69/IP69K | Con pulsante | Bianco | - | Elemento di azionamento/segnalazione |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Type
Mounting Hole
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Durata
Temperatura min(°C)
Temperatura max(°C)
Misura prodotto (diam.)(mm)
Angolo di commutazione(°)
IP nominale
Tipo di funzionamento
Colore involucro/pulsante
Compatibile con (dettagli)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali