Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SU1000-4BC01-0AA0 |
3SU1000-4BF11-0AA0 |
3SU1000-4BL11-0AA0 |
3SU1050-4BF11-0AA0 |
3SU1050-4BL11-0AA0 |
3SU1100-4BF11-1BA0 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Durata | Vita elettrica | Misura prodotto (diam.) (mm) | Angolo di commutazione (°) | Tensione di commutazione (V) | IP nominale | Posizione interruttore | Colore involucro/pulsante | Attacco (componenti) | Tipo di contatto | Funzioni (interruttori) | Posizione di rimozione chiave | Tipo di illuminazione | Materiale | Etichette serigrafia | Caratteristiche interruttore | Tipo (varie) | Meccanismo di sblocco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.76 € | 1 | 13 giorni | Ø22 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | - | 1 x 45 | - | IP66/IP67/IP69K | 1 x Spento/(Acceso) | Nero | Contatto esterno | - | momentaneo | Spento | Nessuno | - | Nessuno | Anello anteriore (PVC) | - | - | |||
29.12 € | 1 | 3 giorni | Ø22 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | - | 1 x 90 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Spento/Acceso | Nero | Contatto esterno | - | chiusura | Spento/Acceso | Nessuno | - | Nessuno | Anello anteriore (PVC) | - | - | |||
29.12 € | 1 | 13 giorni | Ø22 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | - | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Acceso/Spento/Acceso | Nero | Contatto esterno | - | chiusura | Acceso/Spento/Acceso | Nessuno | - | Nessuno | Anello anteriore (PVC) | - | - | |||
31.07 € | 1 | 12 giorni | Ø22 | - | - | - | - | - | 1 x 90 | - | - | - | Nero | Contatto esterno | - | chiusura | Spento/Acceso | Nessuno | - | Nessuno | Anello frontale (acciaio), lucido | Blocco RONIS, blocco n. SB 30 | Chiave | |||
33.21 € | 1 | 12 giorni | Ø22 | - | - | - | - | - | 2 x 45 | - | - | - | Nero | Contatto esterno | - | chiusura | Acceso/Spento/Acceso | Nessuno | - | Nessuno | Anello frontale (acciaio), lucido | Blocco RONIS, blocco n. SB 30 | Chiave | |||
40.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ø22 | 40 | 30 | 1000000 | 1000 0000 | - | 1 x 90 | 500 | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Spento/Acceso | Nero, grigio | Contatto esterno | 1 attuatore | chiusura | Spento/Acceso | Nessuno | - | Nessuno | Anello anteriore (PVC) | - | Chiave |
Loading...
Type | Interruttore a chiave | Shape | Tipo rotondo | Temperatura min(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max(°C) | +70 |
Configura
Proprietà di base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Durata
Vita elettrica
Misura prodotto (diam.)(mm)
Angolo di commutazione(°)
Tensione di commutazione(V)
IP nominale
Posizione interruttore
Colore involucro/pulsante
Attacco (componenti)
Tipo di contatto
Funzioni (interruttori)
Posizione di rimozione chiave
Tipo di illuminazione
Materiale
Etichette serigrafia
Caratteristiche interruttore
Tipo (varie)
Meccanismo di sblocco
Mounting Hole
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali