Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Durata | Temperatura min (°C) | Temperatura max (°C) | Misura prodotto (diam.) (mm) | Angolo di commutazione (°) | IP nominale | Posizione interruttore | Colore involucro/pulsante | Attacco (componenti) | Funzioni (interruttori) | Posizione di rimozione chiave | Tipo di illuminazione | Materiale | Etichette serigrafia | Caratteristiche interruttore | Tipo (varie) | Meccanismo di sblocco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 67.21 € | 1 | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | momentaneo | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | ||
- | 69.45 € | 1 | 12 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | chiusura | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | ||
- | 69.45 € | 1 | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | chiusura | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | ||
- | 69.45 € | 1 | 12 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | chiusura | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | ||
- | 71.55 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | chiusura | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | |
- | 69.45 € | 1 | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | chiusura | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | ||
- | 69.45 € | 1 | 12 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | chiusura | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | ||
- | 69.45 € | 1 | 12 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | momentaneo | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | ||
- | 69.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | chiusura/0/momentaneo | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | |
- | 69.37 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | chiusura/0/momentaneo | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | |
- | 69.37 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | chiusura/0/momentaneo | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | |
- | 69.37 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | chiusura/0/momentaneo | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | |
- | 69.45 € | 1 | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | chiusura/0/momentaneo | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | ||
- | 60.49 € | 1 | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | momentaneo | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | ||
- | 60.49 € | 1 | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | chiusura | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | ||
- | 69.37 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Nero, argento | - | chiusura | - | - | Plastica, metallo | - | - | - | - | |
- | 67.21 € | 1 | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argento | - | momentaneo | - | - | Metallo | - | - | - | - | ||
- | 73.93 € | 1 | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argento | - | chiusura | - | - | Metallo | - | - | - | - | ||
- | 73.93 € | 1 | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argento | - | chiusura | - | - | Metallo | - | - | - | - | ||
- | 73.93 € | 1 | 12 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argento | - | chiusura | - | - | Metallo | - | - | - | - | ||
- | 73.93 € | 1 | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argento | - | chiusura | - | - | Metallo | - | - | - | - | ||
- | 73.93 € | 1 | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argento | - | chiusura | - | - | Metallo | - | - | - | - | ||
- | 64.97 € | 1 | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argento | - | momentaneo | - | - | Metallo | - | - | - | - | ||
- | 71.69 € | 1 | 12 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argento | - | chiusura/0/momentaneo | - | - | Metallo | - | - | - | - | ||
- | 71.69 € | 1 | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argento | - | chiusura/0/momentaneo | - | - | Metallo | - | - | - | - | ||
- | 71.69 € | 1 | 12 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argento | - | chiusura/0/momentaneo | - | - | Metallo | - | - | - | - | ||
- | 71.69 € | 1 | 12 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argento | - | chiusura/0/momentaneo | - | - | Metallo | - | - | - | - | ||
- | 71.69 € | 1 | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argento | - | momentaneo | - | - | Metallo | - | - | - | - | ||
- | 71.69 € | 1 | 12 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argento | - | chiusura | - | - | Metallo | - | - | - | - | ||
- | 71.69 € | 1 | 12 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argento | - | chiusura | - | - | Metallo | - | - | - | - | ||
- | 123.24 € | 1 | 12 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argento | - | momentaneo | - | - | Metallo | - | - | - | - | ||
- | 128.84 € | 1 | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argento | - | chiusura | - | - | Metallo | - | - | - | - | ||
- | 128.84 € | 1 | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argento | - | momentaneo | - | - | Metallo | - | - | - | - | ||
- | 123.24 € | 1 | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argento | - | chiusura | - | - | Metallo | - | - | - | - | ||
- | 123.24 € | 1 | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argento | - | momentaneo | - | - | Metallo | - | - | - | - | ||
- | 123.24 € | 1 | 13 giorni | Tipo rotondo | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argento | - | chiusura/0/momentaneo | - | - | Metallo | - | - | - | - |
Loading...
Type | Interruttore a chiave |
---|
Configura
Proprietà di base
Shape
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Durata
Temperatura min(°C)
Temperatura max(°C)
Misura prodotto (diam.)(mm)
Angolo di commutazione(°)
IP nominale
Posizione interruttore
Colore involucro/pulsante
Attacco (componenti)
Funzioni (interruttori)
Posizione di rimozione chiave
Tipo di illuminazione
Materiale
Etichette serigrafia
Caratteristiche interruttore
Tipo (varie)
Meccanismo di sblocco
Mounting Hole
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali