Codice articolo del costruttore: 3SB20004LA01
Marca: SIEMENS
Prezzo: 56.01 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Angolo di commutazione: - °
Funzioni (interruttori): chiusura
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SB20004LA01
Type | Interruttore a chiave | Shape | Tipo rotondo | Mounting Hole | Ø16 |
---|---|---|---|---|---|
Durata | 300000 | Temperatura min(°C) | -25 | Temperatura max(°C) | +70 |
Misura prodotto (diam.)(mm) | 19 | IP nominale | IP65 | Colore involucro/pulsante | Nero |
Materiale | Plastica |
Si trova sulla pagina di Interruttore a chiave, il codice articolo è il seguente: 3SB20004LA01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SB20004LA01.
Configura
Proprietà di base
Angolo di commutazione(°)
Funzioni (interruttori)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3SB20004LB01 |
3SB20004MA01 |
3SB20004PA01 |
3SB20004PB01 |
3SB20004PC01 |
3SB20004QA01 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Angolo di commutazione (°) | Funzioni (interruttori) |
---|---|---|---|---|---|---|
62.87 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | chiusura | |
62.87 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 1 x 50 | momentaneo | |
67.21 € | 1 | 18 giorni | - | chiusura | ||
60.49 € | 1 | 19 giorni | - | chiusura | ||
67.21 € | 1 | 27 giorni | - | chiusura | ||
67.21 € | 1 | 18 giorni | - | momentaneo |