Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3NW74310HG |
3NW75230HG |
3NW75330HG |
3NW75331HG |
3NW75341HG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipi di montaggio | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.96 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | [Altro] Barra collettrice | 200 | 79 | 27 | Per sistema di barre di distribuzione 8US da 60 mm | ||
168.05 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | Guida DIN | 85 | 65 | 36 | - | ||
169.43 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | Guida DIN | 85 | 65 | 54 | - | |
76.17 € | 1 | 98 giorni | Guida DIN | 90 | 58 | 45 | Design compatto | |||
114.37 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | Guida DIN | 90 | 58 | 45 | Rilevatore di segnale a LED, design compatto |
Loading...
Corrente nominale(A) | 30 | Tensione nominale(V AC) | 600 | IP nominale | IP20 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipi di montaggio
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali