Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SE29020AB20 |
3SE29031AA20 |
3SE29031AB20 |
3SE29320AA20 |
3SE29320AB20 |
3SE29321AA20 |
3SE29321AB20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli tipo | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Corrente di commutazione (max) (A) | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.64 € | 1 | 12 giorni | A 1 pedale senza copertura | 70 | 220 | 70 | 16 | 1 attuatore, 1 interruttore | ||
207.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 1 pedale con copertura | 138 | 265 | 156 | 6 | 2 attuatori, 2 interruttori | |
117.64 € | 1 | 12 giorni | A 1 pedale senza copertura | 70 | 220 | 70 | 6 | 2 attuatori, 2 interruttori | ||
274.49 € | 1 | 11 giorni | A 2 pedali con copertura | 140 | 267 | 284 | 16 | 1 attuatore, 1 interruttore | ||
201.67 € | 1 | 11 giorni | A 2 pedali senza copertura | - | - | - | 16 | 1 attuatore, 1 interruttore | ||
308.12 € | 1 | 12 giorni | A 2 pedali con copertura | 68 | 221 | 193 | 16 | 2 attuatori, 2 interruttori | ||
218.48 € | 1 | 11 giorni | A 2 pedali senza copertura | 68 | 221 | 193 | 6 | 2 attuatori, 2 interruttori |
Loading...
IP nominale | IP65 | Materiale | Metallo |
---|
Configura
Proprietà di base
Dettagli tipo
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Corrente di commutazione (max)(A)
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali