Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SE29122AB20
Dettagli tipo | A 1 pedale senza copertura | Misura prodotto (altezza)(mm) | 70 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 70 | Corrente di commutazione (max)(A) | 16 | Tipo di contatto | 1 attuatore, 1 interruttore |
IP nominale | IP65 | Materiale | Metallo |
Si trova sulla pagina di Interruttore a pedale, il codice articolo è il seguente: 3SE29122AB20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SE29122AB20.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali