Ventola da tetto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8MR63115DL40
8MR63115DL42
8MR63235DL40
8MR63235DL42
8MR64025VL41
8MR64025VL44
8MR64025VL60
8MR64025VL64
8MR64025VL80
8MR64115VL41
8MR64115VL44
8MR64115VL60
8MR64115VL64
8MR64115VL80
8MR64235VL41
8MR64235VL44
8MR64235VL55
8MR64235VL60
8MR64235VL64
8MR64235VL80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura max.
(°C)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Tensione di esercizio
(V DC)
Tensione di esercizio
(V AC)
Tensione di esercizio (gamma) Emissioni rumorose (max.)
(dB)
Potenza
(W)
Velocità di rotazione
(giri/min)
IP nominale

453.79 €

1 17 giorni +60340420108-115115 V AC (max.)62401700IP44

498.60 €

1 17 giorni +60340420108-115115 V AC (max.)761002950IP44

424.65 €

1 16 giorni +60340420108-230230 V AC (max.)62401700IP44

458.27 €

1 16 giorni +60340420108-230230 V AC (max.)761102950IP44

308.12 €

1 16 giorni +5528728717424-24 V DC (max.)56162950IP54

312.60 €

1 16 giorni +5528728710424-24 V DC (max.)428.83300IP54

644.25 €

1 16 giorni +5536136121124-24 V DC (max.)55552.6IP54

364.15 €

1 16 giorni +5536136111424-24 V DC (max.)46143050IP54

666.67 €

1 16 giorni +5536136120324-24 V DC (max.)661052750IP54

212.88 €

1 98 giorni +55287287174-115115 V AC (max.)56433030IP54

285.72 €

1 17 giorni +55287287104-115115 V AC (max.)42483200IP54

296.92 €

1 16 giorni +55361361211-115115 V AC (max.)55640.7IP54

308.12 €

1 4 giorni +55361361114-115115 V AC (max.)46683100IP54

364.15 €

1 16 giorni +55361361203-115115 V AC (max.)661152850IP54

201.67 €

1 16 giorni +55287287174-230230 V AC (max.)56453030IP54

263.29 €

1 16 giorni +55287287104-230230 V AC (max.)42403200IP54

257.69 €

1 16 giorni +55287287180-230230 V AC (max.)69652915IP54

280.11 €

1 16 giorni +55361361211-230230 V AC (max.)55640.35IP54

285.72 €

1 16 giorni +55361361114-230230 V AC (max.)46683100IP54

346.21 €

1 16 giorni +55361361203-230230 V AC (max.)661352600IP54

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Ventola superiore Temperatura min.(°C) -10 Colore Grigio chiaro

Supporto tecnico