Filtro in uscita

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8MR64002GV10
8MR64002GV45
8MR64002GV67
8MR64005GV10
8MR64005GV30
8MR64005GV45
8MR64005GV67
8MR64006GV30
8MR64006GV45
8MR65005GV25
8MR65005GV30
8MR65005GV67
8MR65006GV30
8MR65006GV45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
IP nominale Colore

25.76 €

1 16 giorni 10510516.5IP54Grigio ghiaia

42.56 €

1 16 giorni 25025037IP54Grigio ghiaia

49.29 €

1 16 giorni 32332339.7IP54Grigio ghiaia

25.76 €

1 16 giorni 10510516.5IP54Grigio chiaro

38.08 €

1 16 giorni 20420432IP54Grigio chiaro

42.56 €

1 16 giorni 25025037IP54Grigio chiaro

49.29 €

1 16 giorni 32332339.7IP54Grigio chiaro

140.04 €

1 16 giorni 20420432IP54Grigio chiaro

151.25 €

1 16 giorni 25025037IP54Grigio chiaro

62.73 €

1 16 giorni 14814827.5IP55Grigio chiaro

69.45 €

1 16 giorni 20420432IP55Grigio chiaro

82.91 €

1 16 giorni 32332339.7IP55Grigio chiaro

168.05 €

1 4 giorni 20420432IP55Grigio chiaro

184.87 €

1 16 giorni 25025037IP55Grigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Filtro Temperatura min.(°C) -20 Temperatura max.(°C) +65

Supporto tecnico