Pulsante doppio (3SU10003AB420AK0)

Pulsante doppio 3SU10003AB420AK0

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Pulsante doppio 3SU10003AB420AK0
  • Pulsante doppio 3SU10003AB420AK0
  • Pulsante doppio 3SU10003AB420AK0
  • Pulsante doppio 3SU10003AB420AK0

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3SU10003AB420AK0

Marca: SIEMENS

Prezzo: 11.19

Tempi di consegna: 13 giorni


Dati Tecnici:

Button color: Altro

Dimension vertical: 57.7 mm

Dimension width: 29.8 mm

Colore involucro/pulsante: Verde, rosso

Profondità incasso: 25.7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3SU10003AB420AK0

Codice componente
3SU10003AB420AK0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Button color Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Colore involucro/pulsante Profondità incasso
(mm)
Materiale

11.19 €

1 13 giorni Altro57.729.8Verde, rosso25.7Plastica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Tipo ovale Mounting Hole 22.3 Durata 2000000
Lunghezza incavo(mm) 57.9 Larghezza incavo(mm) 29.9 IP nominale IP66, IP67, IP69/IP69K
Temperatura min(°C) -25 Temperatura max(°C) +70 Tipo di illuminazione Nessuno
Tipo (varie) Elemento di attivazione/messaggio

Si trova sulla pagina di Pulsante doppio, il codice articolo è il seguente: 3SU10003AB420AK0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SU10003AB420AK0.

Tipologia prodotto

Codice componente
3SU10003AB610AA0
3SU10003AB660AA0
3SU10003AB660AM0
3SU10003AB660AN0
3SU10003BB420AA0
3SU10503AB110AQ0
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Button color Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Colore involucro/pulsante Profondità incasso
(mm)
Materiale

12.32 €

1 13 giorni Altro57.729.8Bianco, nero25.7Plastica

12.32 €

1 13 giorni Bianco57.729.8Bianco25.7Plastica

11.19 €

1 12 giorni Bianco57.729.8Bianco25.7Plastica

11.19 €

1 3 giorni Bianco57.729.8Bianco25.7Plastica

12.32 €

1 13 giorni Altro57.929.9Verde, rosso25.5Plastica

15.68 €

1 12 giorni Nero57.929.9Nero25.7Plastica, metallo

Supporto tecnico