Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mounting Hole | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Colore involucro/pulsante | Etichette serigrafia | Durata | Vita elettrica | Misura prodotto (diam.) (mm) | Tensione di commutazione (V) | Profondità incasso (mm) | Lunghezza incavo (mm) | Larghezza incavo (mm) | Tipo di contatto | IP nominale | Posizione interruttore | Attacco (componenti) | Funzioni (interruttori) | Tipo di illuminazione | Materiale | Tipo di montaggio | Caratteristiche interruttore | Tipo (varie) | Meccanismo di sblocco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10.07 € | 1 | 17 giorni | 16 | Giallo | - | - | Giallo | Nessuno | 10000000 | - | 19 | - | 50 | 12 | 19 | - | IP65 | - | - | - | Nessuno | Plastica | Montaggio anteriore | - | Dispositivo rotondo singolo | - | ||
12.32 € | 1 | 12 giorni | 22 | Nero | 29.5 | 29.5 | Nero | Nessuno | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | chiusura | Nessuno | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | - | |||
6.15 € | 1 | 3 giorni | 22 | Nero | 29.5 | 29.5 | Nero | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | - | |||
6.15 € | 1 | 3 giorni | 22 | Rosso | 29.5 | 29.5 | Rosso | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | - | |||
6.15 € | 1 | 12 giorni | 22 | Blu | 29.5 | 29.5 | Blu | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | - | |||
5.37 € | 1 | 12 giorni | 22 | Bianco | 29.5 | 29.5 | Bianco | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | - | |||
6.15 € | 1 | 12 giorni | 22 | Trasparente | 29.5 | 29.5 | Trasparente | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | - | |||
- | 13.44 € | 1 | 11 giorni | 22.3 | Giallo | 29.5 | 29.5 | Giallo | Nessuno | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
- | 7.83 € | 1 | 12 giorni | 22.3 | Nero | 29.5 | 29.5 | Nero | O | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
- | 7.83 € | 1 | 11 giorni | 22.3 | Rosso | 29.5 | 29.5 | Rosso | O | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
- | 7.83 € | 1 | 12 giorni | 22.3 | Bianco | 29.5 | 29.5 | Bianco | I | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
- | 5.03 € | 1 | 11 giorni | 22.3 | Grigio | 29.5 | 29.5 | Grigio | Nessuno | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
- | 7.27 € | 1 | 12 giorni | 22.3 | Verde | 29.5 | 29.5 | Verde | Nessuno | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 16.2 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
- | 8.39 € | 1 | 12 giorni | 22.3 | Verde | 29.5 | 29.5 | Verde | Nessuno | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
- | 20.16 € | 1 | 12 giorni | 22.3 | Nero | 29.5 | 29.5 | Nero | Nessuno | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
- | 21.28 € | 1 | 11 giorni | 22.3 | Rosso | 29.5 | 29.5 | Rosso | Nessuno | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
- | 21.28 € | 1 | 12 giorni | 22.3 | Giallo | 29.5 | 29.5 | Giallo | Nessuno | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
- | 20.16 € | 1 | 12 giorni | 22.3 | Verde | 29.5 | 29.5 | Verde | Nessuno | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
- | 20.16 € | 1 | 12 giorni | 22.3 | Blu | 29.5 | 29.5 | Blu | Nessuno | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
- | 20.16 € | 1 | 12 giorni | 22.3 | Bianco | 29.5 | 29.5 | Bianco | Nessuno | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
6.71 € | 1 | 3 giorni | 22 | Nero | 29.5 | 29.5 | Nero | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano, lucido | - | - | |||
6.71 € | 1 | 3 giorni | 22 | Rosso | 29.5 | 29.5 | Rosso | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano, lucido | - | - | |||
6.71 € | 1 | 12 giorni | 22 | Verde | 29.5 | 29.5 | Verde | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano, lucido | - | - | |||
6.71 € | 1 | 12 giorni | 22 | Blu | 29.5 | 29.5 | Blu | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano, lucido | - | - | |||
6.71 € | 1 | 3 giorni | 22 | Bianco | 29.5 | 29.5 | Bianco | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano, lucido | - | - | |||
7.83 € | 1 | 12 giorni | 22 | Trasparente | 29.5 | 29.5 | Trasparente | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano, lucido | - | - | |||
- | 13.44 € | 1 | 11 giorni | 22.3 | Nero | 29.5 | 29.5 | Nero | Nessuno | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica, metallo | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
- | 13.44 € | 1 | 12 giorni | 22.3 | Rosso | 29.5 | 29.5 | Rosso | Nessuno | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica, metallo | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
- | 14.56 € | 1 | 12 giorni | 22.3 | Giallo | 29.5 | 29.5 | Giallo | Nessuno | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica, metallo | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
- | 15.68 € | 1 | 12 giorni | 22.3 | Verde | 29.5 | 29.5 | Verde | Nessuno | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica, metallo | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
- | 14.56 € | 1 | 11 giorni | 22.3 | Blu | 29.5 | 29.5 | Blu | Nessuno | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica, metallo | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
- | 14.56 € | 1 | 11 giorni | 22.3 | Bianco | 29.5 | 29.5 | Bianco | Nessuno | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica, metallo | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
- | 6.71 € | 1 | 3 giorni | 22.3 | Grigio | 29.5 | 29.5 | Grigio | Nessuno | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 11 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica, metallo | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
- | 23.52 € | 1 | 11 giorni | 22.3 | Rosso | 29.5 | 29.5 | Rosso | Nessuno | 500000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 16.2 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica, metallo | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
- | 10.07 € | 1 | 12 giorni | 22.3 | Blu | 29.5 | 29.5 | Blu | Nessuno | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 16.2 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica, metallo | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
- | 9.51 € | 1 | 11 giorni | 22.3 | Blu | 29.5 | 29.5 | Blu | Nessuno | 10000000 | - | 29.5 | - | 24.3 | 18.1 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica, metallo | - | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | ||
41.44 € | 1 | 12 giorni | 30 | Rosso | 38 | 38 | Nero | Nessuno | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | chiusura | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano | Tappetino | Spingere | |||
40.32 € | 1 | 12 giorni | 30 | Nero | 38 | 38 | Rosso | Nessuno | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | chiusura | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano | Tappetino | Spingere | |||
36.96 € | 1 | 12 giorni | 30 | Giallo | 38 | 38 | Giallo | Nessuno | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | chiusura | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano | Tappetino | Spingere | |||
40.32 € | 1 | 12 giorni | 30 | Verde | 38 | 38 | Verde | Nessuno | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | chiusura | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano | Tappetino | Spingere | |||
38.08 € | 1 | 12 giorni | 30 | Blu | 38 | 38 | Blu | Nessuno | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | chiusura | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano | Tappetino | Spingere | |||
36.96 € | 1 | 12 giorni | 30 | Bianco | 38 | 38 | Bianco | Nessuno | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | chiusura | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano | Tappetino | Spingere | |||
25.76 € | 1 | 12 giorni | 30 | Nero | 38 | 38 | Nero | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano | Tappetino | - | |||
28.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 30 | Rosso | 38 | 38 | Rosso | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano | Tappetino | - | ||
28.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 30 | Giallo | 38 | 38 | Giallo | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano | Tappetino | - | ||
28.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 30 | Verde | 38 | 38 | Verde | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano | Tappetino | - | ||
29.12 € | 1 | 12 giorni | 30 | Blu | 38 | 38 | Blu | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano | Tappetino | - | |||
25.76 € | 1 | 12 giorni | 30 | Bianco | 38 | 38 | Bianco | Nessuno | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano | Tappetino | - | |||
16.80 € | 1 | 3 giorni | 22 | Nero | 40 | 30 | Nero | Nessuno | 10000000 | 10000000 | - | 500 | - | - | - | 1 attuatore | IP66, IP67, IP69(IP69K) | 1 x Spento/(Acceso) | Viti | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | - | |||
16.93 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 22 | Rosso | 40 | 30 | Rosso | Nessuno | 10000000 | 10000000 | - | 500 | - | - | - | 1 attuatore | IP66, IP67, IP69(IP69K) | 1 x Acceso/(Spento) | Viti | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | - | ||
16.80 € | 1 | 12 giorni | 22 | Verde | 40 | 30 | Verde | Nessuno | 10000000 | 10000000 | - | 500 | - | - | - | 1 attuatore | IP66, IP67, IP69(IP69K) | 1 x Spento/(Acceso) | Viti | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (PVC), piano | - | - | |||
17.92 € | 1 | 3 giorni | 22 | Nero | 40 | 30 | Nero | Nessuno | 10000000 | - | - | 500 | - | - | - | 1 attuatore | IP66, IP67, IP69(IP69K) | 1 x Spento/(Acceso) | Viti | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano, lucido | - | - | |||
19.04 € | 1 | 12 giorni | 22 | Rosso | 40 | 30 | Rosso | Nessuno | - | - | - | 500 | - | - | - | 1 interruttore | IP66, IP67, IP69(IP69K) | 1 x Acceso/(Spento) | Viti | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano, lucido | - | - | |||
17.92 € | 1 | 3 giorni | 22 | Verde | 40 | 30 | Verde | Nessuno | - | - | - | 500 | - | - | - | 1 attuatore | IP66, IP67, IP69(IP69K) | 1 x Spento/(Acceso) | Viti | momentaneo | Nessuno | - | - | Anello frontale (acciaio), piano, lucido | - | - | |||
17.92 € | 1 | 12 giorni | 22 | Nero | 40 | 30 | Nero | Nessuno | 5000000 | - | - | 500 | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Contatto esterno | momentaneo | Nessuno | - | - | + corsa estesa, anello frontale (PVC), sporgente | - | - | |||
- | 20.16 € | 1 | 12 giorni | 22.3 | Rosso | 40 | 30 | Rosso | Nessuno | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica | - | - | Dispositivo completo | - | ||
- | 20.16 € | 1 | 11 giorni | 22.3 | Rosso | 40 | 30 | Rosso | Nessuno | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 32.5 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica | - | - | Dispositivo completo | - | ||
- | 20.16 € | 1 | 12 giorni | 22.3 | Rosso | 40 | 30 | Rosso | Nessuno | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | LED | Plastica | - | - | Dispositivo completo | - | ||
- | 20.16 € | 1 | 12 giorni | 22.3 | Trasparente | 40 | 30 | Trasparente | Nessuno | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | LED | Plastica | - | - | Dispositivo completo | - | ||
- | 22.40 € | 1 | 11 giorni | 22.3 | Rosso | 40 | 30 | Rosso | Nessuno | 5000000 | - | 29.5 | - | 30.9 | 20.3 | 29.5 | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | Nessuno | Plastica, metallo | - | - | Dispositivo completo | - |
Loading...
Shape | Tipo rotondo | Temperatura min(°C) | -25 | Temperatura max(°C) | +70 |
---|
Configura
Proprietà di base
Mounting Hole
Button color
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Colore involucro/pulsante
Etichette serigrafia
Durata
Vita elettrica
Misura prodotto (diam.)(mm)
Tensione di commutazione(V)
Profondità incasso(mm)
Lunghezza incavo(mm)
Larghezza incavo(mm)
Tipo di contatto
IP nominale
Posizione interruttore
Attacco (componenti)
Funzioni (interruttori)
Tipo di illuminazione
Materiale
Tipo di montaggio
Caratteristiche interruttore
Tipo (varie)
Meccanismo di sblocco
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali