SIMBOX XL, scatola da parete a 4 livelli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8GB52482KM01

Codice componente
8GB52482KM01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

319.33 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. di partizioni 36 N. di file 3 Misura prodotto (profondità)(mm) 30.8
Misura prodotto (altezza)(mm) 650 Misura prodotto (larghezza)(mm) 363.7 Colore Bianco
Tipo di montaggio Intercapedine

Si trova sulla pagina di SIMBOX XL, scatola da parete a 4 livelli, il codice articolo è il seguente: 8GB52482KM01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8GB52482KM01.

Supporto tecnico