Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6XV18402AN20 |
6XV18402AT20 |
6XV18402AU10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | |
464.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 200 | |
2,239.84 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 1000 |
Loading...
Number Of Cores(Core) | 4 | Finished outer diameter(mm) | 6.5 | Sheath (outer coating) color | Verde |
---|---|---|---|---|---|
Insulation body materials | Polietilene (PE) | Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) | -40 | Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) | +75 |
Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) | -40 | Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) | +75 | Caratteristiche cavo | Autoestinguente |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali